Conexión al puerto de bus FC - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - Network Engine - 12.0

Guía de instalación de SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Language
Español (España)

El puerto de bus FC es una clavija modular RJ12 de 6 posiciones que proporciona conexión al Portal de acceso móvil (MAP). El puerto de bus FC tiene una conexión interna al bloque de terminales de bus FC, de manera que comparten un único protocolo de comunicación. Consulte Bus de comunicaciones y bloques de terminales de suministro, funciones, especificaciones, requisitos y cables para obtener más información. En Figura 1 y Tabla 1 se muestra la asignación de clavijas del puerto del bus FC.

Figura 1. Asignación de números de clavija en el puerto del bus FC o del bus SA

Tabla 1. Asignación de números de clavija en el puerto del bus FC o del bus SA (conector modular RJ12)
Llamada Señal
1 Bus FC o bus SA (+)
2 Bus FC o bus SA (-)
3 Común bus y alimentación
4 Alimentación (15 V CC)
5 Común bus y alimentación
6 Alimentación (15 V CC)