Versiones compatibles de firmware - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

En la siguiente tabla se enumeran las versiones de firmware compatibles con las versiones 10.1.x y 11.0.x de Metasys para los distintos modelos SNE o SNC (SNx). Puede cargar un SNx con una versión de firmware igual o posterior a las versiones indicadas en la tabla siguiente. Por ejemplo, si tiene un SNExxxx1-x en la versión 10.1.2.73, puede actualizarlo a la versión 11.0.0.1717. No cargue una versión de firmware que no cumpla los criterios de la tabla siguiente.

Para más información sobre las versiones de firmware soportadas, consulte la Hoja Flash 2022F15 y la Hoja Flash 2022F19.

Tabla 1. Versiones compatibles con SNE/SNC
Modelos Códigos de fecha de fabricación Versiones compatibles
10.1.x 11.0.x
M4-SNExxxx0-x, M4-SNCxxxx0-x Todas 10.1.0,1757 o posterior 11.0.0,1717 o posterior
M4-SNExxxx1-x, M4-SNCxxxx1-x Anterior a RY12140 10.1.2,73 o posterior 11.0.0,1717 o posterior
M4-SNExxxx1-x, M4-SNCxxxx1-x Entre RY12140 y RY12207 10.1.5,135 o posterior 11.0.2,341 o posterior
M4-SNExxxx1-x, M4-SNCxxxx1-x RY12208 y más recientes 10.1.5,135 o posterior 11.0.2,341 o posterior
M4-SNExxxx2-x, M4-SNCxxxx2-x Todas 10.1.5,135 o posterior 11.0.2,341 o posterior
Nota: La etiqueta con el código de fecha se encuentra en el lateral de la unidad o en la parte inferior de la misma. La fecha también se encuentra en la etiqueta de la caja de envío.