Las siguientes figuras muestran las características físicas de los modelos SNC25151-0x y SNC16121-0x con pantalla. En la tabla correspondiente se resumen las características físicas, con referencias para consultar más información si procede.
Nota: Las características físicas etiquetadas con las llamadas 9-16 solo están disponibles en los modelos SNC con pantalla.
Figura 1. M4-SNC2515x-0x/x con pantalla
Figura 2. M4-SNC1612x-0x/x con pantalla
| Llamada | Características físicas | |
|---|---|---|
| 1 | Bloques de terminales extraíbles de salidas binarias (BO). Consulte Conexión de terminales de entrada y salida para obtener más información. | |
| 2 | Bloques de terminales extraíbles de salidas configurables (CO). Consulte Conexión de terminales de entrada y salida para obtener más información. | |
| 3 | Bloques de terminales extraíbles de salida analógica (AO). Consulte Conexión de terminales de entrada y salida para obtener más información. | |
| 4 | Diales de conmutador giratorio: número de controlador. Se suministra de fábrica ajustado en 000. Consulte Diales de conmutador giratorio para obtener más información. | |
| 5 | Bloque de terminales extraíble de fuente de alimentación: terminales grises; 24 V CA, clase 2. | |
| 6 | Botón de reinicio. Consulte Botón Restablecer para obtener más información. | |
| 7 | Botón de recuperación. Consulte Botón de recuperación para obtener más información. | |
| 8 | Indicadores de estado LED multicolor. Consulte Indicadores LED de estado para obtener más información. | |
| 9 | Pantalla 1 | |
| 10 | Botón OK1 | |
| 11 | Botón Retroceso1 | |
| 12 | Botón de menú1 | |
| 13 | Flecha de dirección hacia arriba1 | |
| 14 | Flecha de dirección hacia abajo1 | |
| 15 | Flecha de dirección hacia la izquierda1 | |
| 16 | Flecha de dirección hacia la derecha1 | |
| 17 | Tapa de bloques de terminales de entrada de SNC | |
| 18 |
|
Dos puertos Ethernet activos, 1000/100/10 Mbps; conector RJ45 de 8 clavijas, etiquetados como ETH-1 (superior) y ETH-2 (inferior). |
|
Un puerto Ethernet activo, 1000/100/10 Mbps; conector RJ45 de 8 pines, etiquetado ETH (inferior). | |
| 19 | Bloques de terminales extraíbles de entradas universales (UI). Consulte Conexión de terminales de entrada y salida para obtener más información. | |
| 20 | Bloques de terminales extraíbles de entrada binaria (BI). Consulte Conexión de terminales de entrada y salida para obtener más información. | |
| 21 | Interruptor de final de línea (EOL). | |
| 22 | Bloque de terminales extraíble de bus de controlador de campo (FC): terminal azul. Consulte Bloque de terminales de bus FC para obtener más información. | |
| 23 | Bloque de terminales extraíble de bus de sensor/actuador (SA): terminal naranja. Consulte Bloque de terminales del bus SA para obtener más información. | |
| 24 | Puerto de bus de controlador de campo (FC): Conector modular RJ12 de 6 clavijas. | |
| 25 | Puerto de bus de sensor/actuador (SA): Conector modular RJ12 de 6 clavijas. | |
| 26 |
Dos puertos host tipo A de bus serie universal (USB) 2.0. Puerto superior: En el puerto superior se puede conectar cualquier dispositivo USB no inalámbrico aprobado por Johnson Controls. Puerto inferior: En el puerto inferior se puede conectar cualquier dispositivo USB no inalámbrico aprobado por Johnson Controls. Nota: Hay un puerto micro-USB reservado para uso futuro.
|
|
Nota: Las pantallas de visualización incorporadas en algunos modelos de SNC solo funcionan con la versión 11.0 o superior del software del motor. Si el SNC se degrada a 10.x, la pantalla deja de funcionar.
1 Esta característica física solo está disponible en los modelos con pantalla (SNC2515x-0H y SNC1612x-0H)