Aplicación - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Los motores de control de red de la serie SNC de Metasys son motores de supervisión basados en Ethernet que conectan redes del sistema de automatización de redes (BAS) a redes IP. Los SNC incluyen entradas y salidas integradas para el control directo de los equipos. Estos dispositivos supervisan y controlan redes de dispositivos de automatización de edificios a nivel de campo, como equipos de climatización (HVAC), iluminación, seguridad y protección contra incendios.

El SNC25151-0x/x y el SNC16121-0x/x se ofrecieron por primera vez en la versión 11.0 de Metasys. Los modelos SNC con una -H al final del código de producto tienen una pantalla en la que se pueden ver Alarmas, Forzados manuales, Datos del equipo y Tendencias. Puede encontrar esta información en la pantalla fácilmente utilizando los botones de navegación intuitivos. Puede actualizar los modelos SNC25150-0x y SNC16120-0x anteriores a la versión 12.0, pero no son compatibles con ETH-2 ni con la pantalla.

Importante: En este documento, SNC se refiere a todos los modelos enumerados en este documento, a menos que se especifique lo contrario.

El SNC combina las prestaciones de supervisión y conectividad de red IP de los motores de red SNE con las prestaciones de conectividad de puntos de entrada/salida (E/S) y control digital directo de los controladores de equipos. Los SNC2515x-0x/x tienen un total de 40 puntos de E/S, con 25 entradas y 15 salidas. Los modelos SNC1612x-0x/x tienen un total de 28 puntos de E/S, con 16 entradas y 12 salidas. Los dos primeros números del código de producto representan el número de entradas (SNC2515x-0x/x) y los dos siguientes, el número de salidas (SNC2515x-0x/x). El SNC ofrece diversas opciones de integración.

Integraciones de bus de campo compatibles

  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® con adaptador USB homologado
  • Unidad de terminal remota Modbus (RTU)
  • M-Bus
  • Central de incendios Zettler®
Nota: En las integraciones de LonWorks, Modbus y la central de incendios Zettler, utilice el adaptador USB adecuado. En los puertos USB solo funcionan los adaptadores USB homologados.

Integraciones Ethernet compatibles

  • BACnet/IP con lo siguiente:
    • Dispositivos BACnet/IP de Johnson Controls y de terceros
    • Unidad de control de alarmas de incendio (FACU) Simplex®
    • Control de iluminación Cree® SmartCast®
    • Control de iluminación Molex®
  • BACnet/SC
  • Transporte de telemetría MQ (MQTT)
  • Gestión de vídeo Tyco® C•CURE® 9000 o victor®
  • Modbus TCP/IP
  • KNX
  • Arquitectura unificada OPC (UA)