Comparación de servidores - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

La familia de software de Metasys Server incluye variantes (mostradas en la tabla siguiente) con distintos conjuntos de características para satisfacer gran variedad de aplicaciones.

Tabla 1. Comparación de variantes de Metasys Server

Característica

Servidor de aplicaciones y datos (ADS)

Servidor extendido de aplicación y datos (ADX)

Servidor abierto de aplicaciones (OAS) Servidor de datos abiertos (ODS)

Plataforma host

Plataforma de equipos de escritorio:

  • Sistema operativo Microsoft Windows®
  • Base de datos Microsoft SQL Server Express
  • Paquete de base de datos que cumple con los estándares de Conectividad Abierta de Bases de Datos (ODBC)

Plataforma de servidores:

  • Sistema operativo Microsoft® Windows Server®
  • Base de datos Microsoft SQL Server

Plataforma de escritorio privada y virtual (máquina virtual (VM)):

  • Sistema operativo Microsoft Windows®
  • Base de datos Microsoft SQL Server Express
  • Paquete de base de datos que cumple con los estándares de Conectividad Abierta de Bases de Datos (ODBC)

Plataforma de servidor virtual (VM):

  • Sistema operativo Microsoft® Windows Server®
  • Base de datos Microsoft SQL Server

Plataforma de equipos de escritorio:

  • Sistema operativo Microsoft Windows®
  • Base de datos Microsoft SQL Server Express
  • Paquete de base de datos que cumple con los estándares de Conectividad Abierta de Bases de Datos (ODBC)

Plataforma de servidores:

  • Sistema operativo Microsoft® Windows Server®
  • Base de datos Microsoft SQL Server

Admite usuarios simultáneos

Hasta 5 usuarios

Hasta 10, 25, 50 o 100 usuarios (licencia específica)

Hasta 5 usuarios

Hasta 5 usuarios

Gestión de motores de red

Hasta 14 motores

Hasta 1000 motores (la compatibilidad de motores varía según el tamaño del hardware del servidor)

Hasta 2 motores

El ODS puede actuar como director del sitio para un máximo de 14 motores de red en una plataforma de escritorio y 100 motores de red en una plataforma de servidor.

Archivado de datos históricos

Manual, programado o automático

Manual, programado o automático

Manual, programado o automático
Nota: Esta característica necesita la licencia Metasys Historical Data Add-on, que debe adquirirse por separado.

Manual, programado o automático

Interfaz de usuario

IU de Metasys

SMP

IU de Metasys

SMP

IU de Metasys

SMP

SMP

Compatible con Export Utility

No

Compatible con Metasys Advanced Reporting

No

No

Compatible con Energy Essentials

No

No

Compatible con la configuración dividida

No

No No

Compatible con Metasys for Validated Environments (MVE)

No

No No

Cinco años de datos históricos en la IU de Metasys

Nota: Esta característica necesita la licencia Metasys Historical Data Add-on, que debe adquirirse por separado.
No
Metasys Database Manager

Para obtener más información, consulte Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) , Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309) y Open Data Server (ODS) Product Bulletin (LIT-12011943).