Series SNE de motores de red - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active
Language
Español (España)

Desde la versión 10.1 de Metasys hay disponible una nueva familia de motores de red. Las series SNE de motores de red de Metasys son dispositivos de supervisión basados en Ethernet. Estos dispositivos supervisan y controlan redes de dispositivos de automatización de edificios a nivel de campo, como equipos de climatización (HVAC), iluminación, seguridad y protección contra incendios.

La tabla siguiente contiene información más detallada sobre los cuatro modelos de SNE disponibles.

Figura 1. Serie SNE de motores de red: SNE22000, SNE11000, SNE10500 y SNE110L0

En la tabla siguiente se enumeran las características y ventajas de las nuevas series SNE de la familia de motores de red.

Tabla 1. Características y ventajas de las nuevas series SNE de la familia de motores de red
Característica Descripción Ventaja
Prestaciones de dispositivo flexibles y escalables Cuatro modelos con diferentes prestaciones de dispositivo y tipo de servidor principal Proporciona a los diseñadores de sistemas flexibilidad para elegir el modelo de SNE más rentable para la aplicación prevista.
Memoria de alta capacidad 2 GB de RAM y 16 GB de Flash eMMC
  • Permite transferir archivos en segundo plano.
  • Ofrece capacidad para futuras actualizaciones, lo que asegura a los clientes una larga vida útil tras la instalación.
Sistema operativo Linux Wind River® Linux Garantiza a los clientes un sistema operativo subyacente robusto, ampliamente aceptado y con compatibilidad inmediata, adecuado para dispositivos de hardware integrados.
Indicadores LED de diagnóstico Indicadores LED de diagnóstico para:
  • Actividad de monitorización
  • Fallos
  • Actividad de Ethernet
  • Funcionalidad de director del sitio
  • Comunicación BACnet/IP
  • Conectividad de integración de USB
  • Comunicación de bus FC
  • Estado de final de línea de bus FC
Reduce el tiempo de intervención de los instaladores eléctricos y los técnicos de campo para solucionar problemas de instalación o funcionamiento.
Formato modernizado más compacto
  • Tamaño reducido un 60% respecto a NAE55
  • Tamaño reducido un 20% respecto a NAE35, NAE45
  • Carcasas negras con esquinas redondeadas
  • Se necesita menos espacio de montaje y es posible reducir el tamaño y el coste de las centrales.
  • Transmite una imagen de marca moderna e identificable de Metasys muy valiosa.
Doble alimentación de entrada Alimentación de entrada de 24 VCA tradicional además de otra adicional de 24 VCC para copia de seguridad, sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o toma mural.
  • Asegura la disponibilidad y el tiempo de actividad del sistema, incluso cuando se interrumpe el suministro eléctrico.
  • Ofrece a los ingenieros de sistemas un medio práctico y seguro para suministrar energía a los motores de red en un entorno de oficina.
Transferencia de archivos en segundo plano Archivos como los de las actualizaciones del firmware y las bases de datos de archivo pueden transferirse desde SCT/SCT Pro a los motores de red en segundo plano mientras siguen funcionando, y aplicarse posteriormente a una hora prestablecida. Aumenta la productividad de los técnicos de campo y minimiza las interrupciones del sistema.
Sin batería Durante el proceso de copia de seguridad por apagado se utiliza un supercondensador en lugar de una batería de plomo-ácido.
  • Ahorra el coste de sustitución de la batería.
  • Confirma a los clientes que nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente.
Arranque seguro Impide que se carguen aplicaciones de software malicioso o no autorizado durante el proceso de inicio del sistema. Asegura a los clientes que sus motores de red cuentan con sólidas medidas de ciberseguridad.
Certificación por BTL Certificados por BTL como controladores de edificios BACnet (B-BC) con la revisión de protocolo 15. Asegura la apertura y la interoperabilidad con otros dispositivos y sistemas BACnet.

La tabla siguiente contiene información más detallada sobre los cuatro modelos de SNE disponibles.

Tabla 2. Detalles de las series SNE de motores de red
Características SNE22000 SNE11000 SNE10500 SNE110L0 1
Sucede a Serie NAE55 Serie NAE45 Serie NAE35 NAE45-Lite
Interfaces de comunicación
  • 1 puerto Ethernet
  • 2 puertos RS-485
  • 2 puertos USB 2
  • 1 puerto Ethernet
  • 1 puerto RS-485
  • 2 puertos USB2
Dispositivos máximos permitidos en todas las integraciones. Por ejemplo, MS/TP+IP. Incluye integraciones de VND y dispositivos mediante routers. 600 150 60 110
Ramales BACnet/IP máximos 1 1 1 1
Dispositivos BACnet/IP máximos por ramal 200 100 50 10
Ramales BACnet MS/TP máximos 2 1 1 1
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal 100 100 50 100
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (con terceros) 64 64 32 64
Ramales N2 máximos 2 1 1 N/D
Dispositivos N2 asignados por ramal 100 100 50 N/D
Ramales de bus de campo remoto máximos 6 3 3 N/D
Dispositivos de Johnson Controls máximos en bus de campo remoto 32 32 32 N/D
Dispositivos de bus de campo remoto máximos por bus (con dispositivos de terceros) 16 16 16 N/D
Objetos máximos en dispositivo 5000 2500 2500 2500
Tipo de servidor principal admitido
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ODS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ODS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ODS
Solo ADS-Lite-A

Integraciones compatibles

  • BACnet/IP
    • Unidad de control de alarmas de incendio (FACU) Simplex®
    • Control de iluminación Cree® SmartCast®
    • Control de iluminación Molex®
  • Bus de controlador de campo (FC) BACnet MS/TP
  • N2 Bus
    Nota: El modelo M4-SNE110L0-0 no admite el bus N2.
  • LonWorks® (requiere adaptador USB a LON)
    Nota: El modelo M4-SNE110L0-0 no es compatible con la interfaz de red LonWorks.
  • Modbus: Modbus TCP/IP en Ethernet y unidad terminal remota Modbus en RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Gestión de vídeo Tyco® C•CURE® 9000 y victor®
  • Central de incendios Zettler®
Sistema operativo Wind River® Linux LTS 17 (LTS=soporte a largo plazo)
Microprocesador Procesador NXP i.MX6 DualLite
Memoria 2 GB de RAM DDR3 y 16 GB de Flash eMMC
Interfaz de usuario Site Management Portal (SMP)
1 Este modelo está destinado para usarse únicamente con servidores ADS-Lite-A en Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam y algunas sucursales dentro de las regiones de África y Oriente Medio.
2 Solo los adaptadores de integración USB compatibles funcionan con el SNE. El resto de los adaptadores de integración no compatibles no funcionarán con el experto nacional.