Series SNC de motores de control de red - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Desde la versión 10.1 de Metasys hay disponible una nueva familia de motores de red. Las series SNC de motores de red de Metasys son dispositivos de supervisión basados en Ethernet con un controlador de equipos integral que incluye entradas y salidas integradas. Estos dispositivos supervisan y controlan redes de dispositivos de automatización de edificios a nivel de campo, como equipos de climatización (HVAC), iluminación, seguridad y protección contra incendios. El SNC combina las prestaciones de supervisor de red y conectividad de red IP de los motores de red SNE con las prestaciones de conectividad de puntos de entrada/salida (E/S) y control digital directo de los controladores de equipos.

Figura 1. Series SNC de motores de control de red

En la tabla siguiente se enumeran las características y ventajas de las nuevas series SNC de la familia de motores de control de red.

Tabla 1. Características y ventajas de las nuevas series SNC de la familia de motores de control de red
Característica Descripción Ventaja
Prestaciones de dispositivo flexibles y escalables Cuatro modelos con prestaciones de dispositivo y entradas y salidas (E/S) integradas variables. Proporciona a los diseñadores de sistemas flexibilidad para elegir el modelo de SNC más rentable para la aplicación prevista.
Memoria de alta capacidad 2 GB de RAM DDR3 y 16 GB de Flash eMMC
  • Permite transferir archivos en segundo plano.
  • Ofrece capacidad para futuras actualizaciones, lo que asegura a los clientes una larga vida útil tras la instalación.
Sistema operativo Linux Wind River® Linux Garantiza a los clientes un sistema operativo subyacente robusto, ampliamente aceptado y con compatibilidad inmediata, adecuado para dispositivos de hardware integrados.
Indicadores LED de diagnóstico Indicadores LED de diagnóstico para:
  • Actividad de monitorización
  • Fallos
  • Actividad de Ethernet
  • Comunicación de bus FC
  • Comunicación de bus SA
  • Conectividad de integración de USB
  • Estado de final de línea de bus FC
Reduce el tiempo de intervención de los instaladores eléctricos y los técnicos de campo para solucionar problemas de instalación o funcionamiento.
Formato modernizado Carcasas negras con esquinas redondeadas, como el SNE y el controlador de aplicación general (CGM). Transmite una imagen de marca moderna e identificable de Metasys muy valiosa.
Transferencia de archivos en segundo plano Archivos como los de las actualizaciones del firmware y las bases de datos de archivo pueden transferirse desde SCT/SCT Pro a los motores de red en segundo plano mientras siguen funcionando, y aplicarse posteriormente a una hora prestablecida. Aumenta la productividad de los técnicos de campo y minimiza las interrupciones del sistema.
Sin batería Durante el proceso de copia de seguridad por apagado se utiliza un supercondensador en lugar de una batería de plomo-ácido.
  • Ahorra el coste de sustitución de la batería.
  • Confirma a los clientes que nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente.
Arranque seguro Impide que se carguen aplicaciones de software malicioso o no autorizado durante el proceso de inicio del sistema. Asegura a los clientes que sus motores de red cuentan con sólidas medidas de ciberseguridad.
Bloques de conectores de tornillo extraíbles Los bloques de conectores extraíbles con cableado de entrada/salida permiten a los instaladores eléctricos y los técnicos de campo instalar o reparar los controladores de forma fácil y rápida sin necesidad de desconectar y reconectar el cableado de entrada/salida. Incrementa la productividad de los instaladores eléctricos y los técnicos de campo.
Certificación por BTL Certificados por BTL como controladores de edificios BACnet (B-BC) con la revisión de protocolo 15. Asegura la apertura y la interoperabilidad con otros dispositivos y sistemas BACnet.

La tabla siguiente contiene información más detallada sobre los cuatro modelos de SNC disponibles.

Tabla 2. Detalles de las series SNC de motores de control de red
Características SNC25150-0 SNC25150-04 SNC16120-0 SNC16120-04
Sucede a Serie NCE25 NCE2500 Serie NCE25 NCE2500
Entradas y salidas integradas
  • 40 E/S integradas totales: 14 UI, 11 BI, 4 CO, 4 AO, 7 BO
  • Compatible con la expansión de Bus SA
  • 28 E/S integradas totales: 10 UI, 6 BI, 4 CO, 4 AO, 4 BO
  • Compatible con la expansión de Bus SA
Interfaces de comunicación
  • 1 puerto Ethernet
  • 1 puerto RS-485
  • 2 puertos USB para conectar adaptadores de integración externos 1
Dispositivos máximos permitidos en todas las integraciones. Por ejemplo, MS/TP+IP. Incluye integraciones de VND y dispositivos mediante routers. 96 4 60 4
Ramales BACnet/IP máximos 1 1 1 1
Dispositivos BACnet/IP máximos por ramal 50 4 50 4
Ramales BACnet MS/TP máximos 1 1 1 1
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal 50 4 50 4
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (con terceros) 32 4 32 4
Ramales N2 máximos 1 1 1 1
Dispositivos N2 asignados por ramal 50 4 50 4
Ramales de bus de campo remoto máximos 0 0 0 0
Máximo número de objetos en dispositivo 2 2500 2500 2500 2500
Tipo de servidor principal admitido
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ODS

Controladores de integración compatibles

  • BACnet/IP
    • Unidad de control de alarmas de incendio (FACU) Simplex®
    • Control de iluminación Cree® SmartCast®
    • Control de iluminación Molex®
  • BACnet MS/TP
  • N2 Bus
  • LonWorks® (requiere adaptador de USB a LON)
  • Modbus: Modbus TCP/IP en Ethernet y unidad terminal remota Modbus en RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Gestión de vídeo Tyco® C•CURE® 9000 y victor®
  • Central de incendios Zettler®
Sistema operativo Wind River® Linux LTS 17 (LTS=soporte a largo plazo)
Microprocesador Procesador NXP i.MX6 DualLite
Memoria 2 GB de RAM DDR3 y 16 GB de Flash eMMC
Interfaz de usuario Site Management Portal (SMP)
1 Solo los adaptadores de integración USB compatibles funcionan con el SNC. Otros adaptadores de integración no compatibles no funcionarán con el SNC.
2 Límite de objetos sugerido por cuestiones de rendimiento.