|
Modelo |
Versión 9.0 |
Versión 9.0.7 |
Versión 10.0 |
Versión 10.1 |
|---|---|---|---|---|
|
NCE25 |
X |
X 1 | Lo suceden los modelos de SNC, pero el NCE25 sigue fabricándose con la versión 9.0.7. | |
|
NAE35, NAE45 |
X |
X 2 | El M4-SNE10500-0 sucede a la serie NAE35 y el M4-SNE11000-0 sucede a la serie NAE45, pero las series NAE35 y NAE45 siguen fabricándose con la versión 9.0.7. | |
|
NAE55 |
X |
X 3 | X 4 | |
|
NAE85 |
X |
X |
X | |
|
NIE29, NIE39, NIE49 |
X |
X 5 | Ya no se fabrica | |
|
NIE59 |
X |
X | X | |
|
Importante: Han dejado de fabricarse todos los modelos de NIEx9, porque a partir de las versiones 9.0.7 y 10.0, los modelos de NAE incluyen la funcionalidad de integración del NIE. Los NIE59 existentes pueden actualizarse in situ a las versiones 10.0 y 10.1, respectivamente.
|
||||
| NIE89 | X | X | X | |
|
Importante: Han dejado de fabricarse todos los modelos de NIEx9, porque a partir de las versiones 9.0.7 y 10.0, los modelos de NAE incluyen la funcionalidad de integración del NIE. Los NIE89 existentes pueden actualizarse in situ a las versiones 10.0 y 10.1, respectivamente.
|
||||
|
NIE55, NIE85 |
X |
|||
| SNE | X | |||
| SNC | X | |||
|
Integración |
Versión 9.0 |
Versión 9.0.7 |
Versión 10.0 |
Versión 10.1 |
|---|---|---|---|---|
|
BACnet/IP |
X |
X |
X |
X |
|
BACnet MS/TP |
X |
X |
X |
X |
|
LAN N1 anterior |
X |
|||
|
Bus N2 anterior |
X |
X |
X |
X 6 |
|
LonWorks |
X |
X |
X 7 | |
|
Modbus RTU y TCP |
X |
X |
X |
X |
|
KNX IP |
X |
X |
X |
X |
|
M-Bus Serial e IP |
X |
X |
X |
X |
|
C CURE 9000 y victor |
X |
X | ||
|
Sistema contra incendios Simplex (solo monitorización secundaria) |
X |
X | ||
|
Sistemas de iluminación de proveedores preferidos |
X |
X | ||
| Central de incendios Zettler | X |