Comparación de motores de red - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active
Tabla 1. Comparación de la compatibilidad de la versión del motor de red

Modelo

Versión 9.0

Versión 9.0.7

Versión 10.0

Versión 10.1

NCE25

X

X 1   Lo suceden los modelos de SNC, pero el NCE25 sigue fabricándose con la versión 9.0.7.

NAE35, NAE45

X

X 2   El M4-SNE10500-0 sucede a la serie NAE35 y el M4-SNE11000-0 sucede a la serie NAE45, pero las series NAE35 y NAE45 siguen fabricándose con la versión 9.0.7.

NAE55

X

  X 3 X 4

NAE85

X

 

X

X

NIE29, NIE39, NIE49

X

X 5   Ya no se fabrica

NIE59

X

  X X
Importante: Han dejado de fabricarse todos los modelos de NIEx9, porque a partir de las versiones 9.0.7 y 10.0, los modelos de NAE incluyen la funcionalidad de integración del NIE. Los NIE59 existentes pueden actualizarse in situ a las versiones 10.0 y 10.1, respectivamente.
NIE89 X   X X
Importante: Han dejado de fabricarse todos los modelos de NIEx9, porque a partir de las versiones 9.0.7 y 10.0, los modelos de NAE incluyen la funcionalidad de integración del NIE. Los NIE89 existentes pueden actualizarse in situ a las versiones 10.0 y 10.1, respectivamente.

NIE55, NIE85

X

     
SNE       X
SNC       X
Tabla 2. Integraciones de motores de red disponibles por versión de Metasys

Integración

Versión 9.0

Versión 9.0.7

Versión 10.0

Versión 10.1

BACnet/IP

X

X

X

X

BACnet MS/TP

X

X

X

X

LAN N1 anterior

X

     

Bus N2 anterior

X

X

X

X 6

LonWorks

X

 

X

X 7

Modbus RTU y TCP

X

X

X

X

KNX IP

X

X

X

X

M-Bus Serial e IP

X

X

X

X

C CURE 9000 y victor

   

X

X

Sistema contra incendios Simplex (solo monitorización secundaria)

   

X

X

Sistemas de iluminación de proveedores preferidos

   

X

X
Central de incendios Zettler       X
1 Solo NCE25xx-0 está disponible para actualizar a Metasys 9.0.7 con el sistema operativo Linux.
2 Solo NAE35xx-2 y NAE45xx-2 están disponibles para actualizar a Metasys 9.0.7 con el sistema operativo Linux.
3 Solo NAE55xx-2 y NAE55xx-3 están disponibles para actualizar a Metasys 10.0 con el sistema operativo Linux.
4 Solo NAE55xx-2 y NAE55xx-3 están disponibles para actualizar a Metasys 10.1 con el sistema operativo Linux.
5 Solo NIE29xx-0s, NIE39xx-2 y NIE49xx-2 están disponibles para actualizar a Metasys 9.0.7 con el sistema operativo Linux.
6 El modelo M4-SNE110L0-0 no admite el bus N2.
7 El modelo M4-SNE110L0-0 no es compatible con LonWorks.