Motores de red - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Los motores de red desempeñan un papel clave en la arquitectura del sistema Metasys. Estos motores de red proporcionan gestión de red y coordinación de control de todo el sistema a través de una o varias redes de controladores de equipos, incluidos los siguientes controladores de equipos Metasys:

  • Controladores de aplicación general MS/TP (CGM)
  • Controladores MS/TP de equipos de caja de VAV (CVM)
  • Controladores de equipos de campo (FEC) y controladores de equipos de campo de aplicaciones avanzadas (FAC)
  • Controladores modulares de volumen de aire variable (VMA)
  • Controladores de equipos terminales (TEC)
  • Controladores de equipos de la serie LN
  • Controladores Metasys antiguos, como los controladores unitarios (UNT), los controladores de conjunto de volumen de aire variable (VMA14xx) y los controladores DX-9100
  • Controladores de equipos de terceros

Los motores de red pueden interconectarse entre sí para ampliar proyectos grandes y pueden conectarse en red con un ADS, ADX o OAS para mejorar la funcionalidad y unificar el sitio.

Los motores de red proporcionan programación del control de edificios, gestión de alarmas y eventos, gestión de energía, intercambio de datos, almacenamiento y gestión de datos históricos y lógica de control personalizada. Los motores de red incluyen la interfaz de usuario del portal de gestión in situ (SMP). Los usuarios acceden al SMP para la navegación y operación del sistema utilizando conexiones a través de navegador web. Los motores de red están protegidos contra el acceso no autorizado mediante una protección por contraseña y el control de acceso de permisos, así como las prácticas recomendadas de seguridad de TI.

Además de proporcionar supervisión y control de equipos integral general, los motores de red también ofrecen capacidades especializadas por serie, modelo y versión de software para satisfacer una variedad de requisitos de aplicaciones. Los motores de red se identifican por tres tipos:

Motores de pequeña capacidad

  • Supervisores de automatización de redes: NAE35 y NAE45
  • Serie SNE de motores de red: SNE10500 y SNE11000
    Nota: El modelo SNE10500 sucede al modelo NAE35, mientras que el SNE11000 sucede al modelo de motores NAE45.
  • Motor de control de red: NCE25
  • Series SNC de motores de control de red: SNC25150 y SNC16120
    Nota: Los modelos de SNC suceden a los modelos de motores NCE25.

Motores de gran capacidad

  • Motor de automatización de redes: NAE55
  • Serie SNE de motores de red: SNE22000
    Nota: El SNE22000 sucede al modelo de motores NAE55.

Motores solo de software

  • Motor de automatización de redes: NAE85

Las NAE proporcionan capacidades de supervisor de red y conectividad de red IP. Los NCE también proporcionan capacidades de supervisor de red y conectividad de red IP, pero además cuentan con conectividad de punto de E/S y capacidades de control digital directo de un FEC. Los NIE son variantes de NAE y NCE que incluyen capacidades de integración de dispositivos heredados y de terceros.