Configuración de sitio ADX extenso - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Para un sitio muy amplio se puede elegir un ADX con 10, 25, 50 o 100 usuarios. En la sección de especificaciones técnicas de Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) puede consultar las especificaciones técnicas de un sistema ADX extenso en la tabla de requisitos del sistema de servidor extendido de aplicaciones y datos (sistemas ADX unificados, 50 o 100 usuarios).

Nota: Metasys for Validated Environments admite 5, 10, 25 y 50 usuarios.