En la tabla se resumen las limitaciones de los motores de red del sistema Metasys.
|
Máximo permitido |
NCE25 |
NAE35 |
NAE45 |
NAE45-Lite |
NAE55 |
NAE85 ODS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buses de campo locales (FB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Buses de campo remotos (RFB) | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 u 7 | 16 |
| Buses de campo totales (buses de campo locales y remotos) | 1 (1 FB + 0 RFB) | 5 (1 FB + 4 RFB) | 5 (1 FB + 4 RFB) | 1 (1 FB + 0 RFB) | 8 (2 FB + 6 RFB o 1 FB + 7 RFB) | Solo 16 RFB |
| Dispositivos MS/TP en bus FC
1
Nota: Los dispositivos N2 siguen las mismas reglas que los dispositivos MS/TP, pero el rendimiento varía según la combinación de controladores (N2Open/Sys91/VMA).
|
Límites de dispositivos por ramal si todos los dispositivos son de la familia Metasys, como CGM, CVM, FAC, FEC, VMA, IOM y TEC3600: | |||||
| 32 | 50 | 100 | 100 | 100 | N/A | |
| Límites de dispositivos por ramal si un dispositivo no es de la familia Metasys, como Facility Explorer®, TEC2000 o de terceros: | ||||||
| 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | N/A | |
| Dispositivos MS/TP remotos en bus de campo remoto 2 | N/A | 16 u 32 | 16 u 32 | N/A | 16 u 32 | 16 u 32 |
| Puntos N2 asignados por ramal 3 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | N/A | 2.500 | N/A |
| Dispositivos LonWorks 4 | 32 | 64 | 127 | N/A | 255 | N/A |
|
Nota: La integración de LonWorks solo es posible en NAE35, NAE45 y NCE25 con la versión 9.0 o anterior del software de Metasys. El parche de actualización de la versión 9.0.7 no es compatible con estos modelos de LonWorks, que permanecen en la versión 9.0. Sin embargo, sí es posible la integración de LonWorks para NAE55 en la versión 10.0.
|
||||||
| Variables de red LonWorks | 1.500 | 1.500 | 1.500 | N/A | 2.000 | N/A |
| Dispositivos BACnet/IP de Johnson Controls y de terceros | 50 5 , 6 , 7 | 505 , 6 , 7 | 505 , 6 , 7 | 505 , 6 , 7 | 2005 , 6 | 2006 |
| Objetos | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 10.000 (predeterminado) 25.000 (actualización) |
| Tiempo con batería de respaldo | 1.024 segundos | N/A | ||||
Consulte Series SNE de motores de red para obtener información sobre las series SNE de motores de red y Series SNC de motores de control de red para obtener información sobre las series SNC de motores de control de red.
1 Máximo 3 segmentos de bus por Bus FC. Máximo 50 dispositivos por segmento de bus. Los segmentos de bus en un bus FC se conectan con repetidores (solamente). A un bus FC se le pueden aplicar hasta dos repetidores en cascada (para conectar tres segmentos de bus).
2 El número máximo de dispositivos es 32 si todos los dispositivos que contiene el bus son de Johnson Controls, y 16 si el bus contiene uno o más dispositivos ajenos a Johnson Controls.
3 El rendimiento varía según la combinación de puntos (N2 Open/Sys91/VMA). El máximo recomendado para un rendimiento óptimo es 1000 puntos.
4 Red LonWorks con una única subred; no admite routers; admite repetidores físicos.
5 Depende del número de objetos que admita cada dispositivo BACnet.
6 Los controladores IP de Johnson Controls solo funcionan con NAE (y directores de sitio) en la versión 9.0 o posterior.
7 Algunos sitios pueden precisar asignación manual en función de la arquitectura del sistema. También pueden necesitar ajustes del sistema, por ejemplo para comunicación BACnet, o la desactivación del cortafuegos.