Controladores de equipos de campo (FEC) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Los productos de las series FEC admiten protocolos de red de bus de campo N2 o BACnet seleccionables. La familia de FEC incluye numerosos modelos con diferentes tipos y números totales de interfaces de entrada y salida. Los FEC tienen arquitectura de microprocesador de 32 bits, control adaptativo continuo de optimización patentado y comunicaciones punto a punto, además de ofrecer una opción de IU local en pantalla LCD integrada. Una completa gama de modelos de FEC combinados con modelos de IOM puede utilizarse en gran variedad de aplicaciones de control de equipos eléctricos y mecánicos: desde el simple control de bombas de calor o ventiloconvectores hasta la gestión avanzada de plantas centrales. Los controladores de la serie FEC admiten comunicaciones inalámbricas mediante accesorios de la serie ZigBee® Field Router (ZFR).