Comparación de familias de controladores de equipos de campo (FEC) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active
Tabla 1. Comparación de familias de controladores de equipos de campo
 

Controladores de equipos de campo (FEC)

Controladores de equipos de campo para aplicaciones avanzadas (FAC)

Conjuntos modulares de volumen de aire variable (VMA)

Aplicaciones típicas

Control:

  • Unidades de techo
  • Bombas de calor
  • Ventiladores de unidades
  • Equipos para la manipulación de aire
  • Equipo la planta central
  • Extractores
  • Equipo de calefacción suplementaria

Control:

  • Equipo que requiere programación local, alarmas y tendencias
  • Equipos para la manipulación de aire
  • Equipo la planta central
Control:
  • Cajas de VAV independientes de la presión
  • Cajas de VAV dependientes de la presión
  • Compuertas de zona

Procesador

32 bits

32 bits

32 bits

Reloj en tiempo real integrado

No

Sí, solo en el modelo IP VMA1930

Protocolo de comunicación

  • BACnet MS/TP (B-ASC) o N2 (campo conmutable)
  • ZigBee inalámbrico (con un módulo complementario)
  • BACnet MS/TP (B-AAC) o N2 (campo conmutable)
  • BACnet/IP (B-AAC) (solo en el modelo IP FAC4911)
  • ZigBee inalámbrico (con un módulo complementario)
  • BACnet MS/TP (B-ASC) o N2 (campo conmutable)
  • BACnet/IP (B-AAC): (solo en el modelo IP VMA1930)
  • ZigBee inalámbrico (con un módulo complementario)

Ampliable mediante bus SA

Lógica de control programable

Herramienta de programación

CCT

CCT

CCT

Herramientas de puesta en servicio CCT, MAP CCT, MAP CCT, MAP