|
Especificación |
Descripción |
|---|---|
|
Requisitos de alimentación |
24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo) Alternativa: Entrada nominal dedicada de 24 V CC, fuente de alimentación de Clase II; Norteamérica: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Consumo eléctrico |
38 VA máx. |
|
Sistema operativo |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS=soporte a largo plazo) |
|
Procesador |
Procesador NXP i.MX6 DualLite, procesador Cortex-A9 de doble núcleo a 1,0 GHz con 512 KB de caché L2 |
|
Memoria |
Memoria flash no volátil de 16 GB para el sistema de funcionamiento, datos de configuración y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones SDRAM de 2 GB para memoria dinámica de datos de operaciones |
|
Integraciones compatibles |
BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, central de incendios Zettler Gestión de vídeo Tyco C•CURE 9000-victor, FACU Simplex, control de iluminación Molex, control de iluminación Cree SmartCast |
|
Interfaces de red y en serie |
Un puerto Ethernet; 1000/100/10 Mbps; conector RJ45 de 8 pines Dos puertos FC (RJ12 de 6 pines; se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m) Dos puertos RS-485 con aislamiento óptico; con un bloque de conectores de 4 pines extraíble. Tres puertos USB (un puerto Micro-B y dos puertos USB A). Todos son compatibles con USB 2.0 y la especificación Open HCI (Open Host Controller Interface); actualmente, el puerto Micro-USB está inactivo |
|
Velocidades de transmisión |
Comunicación Ethernet: 1000, 100 o 10 Mbps Con aislamiento óptico, comunicación serie (bus FC): 76 800, 38 400, 19 200, 9600 o 1200 bps (seleccionable) |
|
Condiciones de temperatura ambiente |
Funcionamiento: De 0°C a 50°C (32°F a 122°F) No puede funcionar: De -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
|
Condiciones de humedad ambiental |
Almacenamiento: Entre el 5 y el 95 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F) Funcionamiento: Entre el 10 y el 90 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F) |
|
Carcasa |
Carcasa negra de policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
|
Montaje |
En una superficie plana con tornillos, en tres clips de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm |
|
Dimensiones (altura x ancho x profundidad) |
190 x 125 x 44,5 mm (7,48 x 4,92 x 1,75 pulg.) |
|
Peso |
0,387 kg (0,852 lb) |
|
Cumplimiento legal
|
Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A |
|
Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003 |
|
|
Europa: Marca CE - Johnson Controls, Inc. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM). |
|
|
Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ. |
|
|
BACnet International: Certificado por BTL 135-2016 listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, revisión de protocolo 15 |
|
Especificación |
Descripción |
|---|---|
|
Requisitos de alimentación |
24 V CA nominales dedicados, suministro eléctrico Clase 2 (Norteamérica), suministro eléctrico SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje mínimo de 20 V CA hasta voltaje máximo de 30 V CA) Sustituto: Entrada nominal dedicada de 24 V CC, fuente de alimentación de Clase II; Norteamérica: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Consumo eléctrico |
38 VA máx. |
|
Sistema operativo |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS=soporte a largo plazo) |
|
Procesador |
Procesador NXP i.MX6 DualLite, procesador Cortex-A9 de doble núcleo a 1,0 GHz con 512 KB de caché L2 |
|
Memoria |
Memoria flash no volátil de 16 GB para el sistema de funcionamiento, datos de configuración y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones SDRAM de 2 GB para memoria dinámica de datos de operaciones |
|
Integraciones compatibles |
BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, central de incendios Zettler Gestión de vídeo Tyco C•CURE 9000-victor, FACU Simplex, control de iluminación Molex, control de iluminación Cree SmartCast Nota: El modelo SNE110L0 admite la integración de un dispositivo IP, pero no admite la interfaz de red N2 Bus o LonWorks.
|
|
Interfaces de red y serie |
Un puerto Ethernet; 1000/100/10 Mbps; conector RJ45 de 8 pines Un puerto FC (RJ12 de 6 pines; se conecta a un cable de bus de campo RJ-12 de 1,5 m) Un puerto RS-485 con aislamiento óptico; con un bloque de conectores de 4 pines extraíble. Tres puertos USB (un puerto Micro-B y dos puertos USB A). Todos son compatibles con USB 2.0 y la especificación Open HCI (Open Host Controller Interface); actualmente, el puerto Micro-USB está inactivo |
|
Velocidades de transmisión |
Comunicación Ethernet: 1000, 100 o 10 Mbps Con aislamiento óptico, comunicación serie (bus FC): 76 800, 38 400, 19 200, 9600 o 1200 bps (seleccionable) |
|
Condiciones de temperatura ambiente |
Funcionamiento: De 0°C a 50°C (32°F a 122°F) No puede funcionar: De -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
|
Condiciones de humedad ambiental |
Almacenamiento: Entre el 5 y el 95 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F) Funcionamiento: Entre el 10 y el 90 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F) |
|
Carcasa |
Carcasa negra de policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
|
Montaje |
En una superficie plana con tornillos, en tres clips de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm |
|
Dimensiones (altura x ancho x profundidad) |
190 mm x 125 mm x 45,5 mm (7,48 in x 4,92 in x 1,75 in) |
|
Peso |
0,387 kg (0,852 lb) |
|
Cumplimiento
|
Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A |
|
Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003 |
|
|
Europa: Marca CE - Johnson Controls, Inc. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM). |
|
|
Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ. |
|
|
BACnet International: Certificado por BTL 135-2016 listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, revisión de protocolo 15 |
Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a su oficina local de Johnson Controls®. Johnson Controls, Inc. no se hace responsable de los daños provocados por una aplicación o una utilización incorrecta de sus productos.