Especificaciones técnicas del SNC - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active
Tabla 1. SNC25150 y SNC16120

Especificación

Descripción

Requisitos de alimentación

24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo)

Consumo eléctrico

Máximo 32 VA de fuente de alimentación principal

Nota: El valor nominal de VA no incluye la alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO, para un posible consumo total de 132 VA adicionales (máximo).
Fuente de alimentación Los conectores de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA; número de entradas: cinco, en conectores de entrada universal; para dispositivos de entrada activos (3 hilos)
Alimentación de bus SA 15 V a 240 mA máximo

Sistema operativo

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=soporte a largo plazo)

Procesador

NXP i.MX6 DualLite, Cortex A9 de doble núcleo y 32 bits a 1 GHz

Memoria

Memoria flash no volátil de 16 GB para sistema operativo, datos de configuración, y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones

SDRAM de 2 GB para memoria dinámica de datos de operaciones

Resolución de entrada universal (UI)

Entrada: Convertidor analógico a digital de 24 bits

Precisión de salida analógica (AO)

Salida: +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC

Integraciones compatibles

BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, central de incendios Zettler

Gestión de vídeo Tyco C•CURE 9000-victor, FACU Simplex, control de iluminación Molex, control de iluminación Cree SmartCast

Interfaces de red y serie

Admite un puerto Ethernet (superior); 1000/100/10 Mbps; conector RJ45 de 8 pines

Un puerto FC (RJ12 de 6 pines; se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m)

Un puerto SA (RJ12 de 6 pines; se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m)

Un puerto RS-485 con aislamiento óptico; con un bloque de conectores de 4 pines extraíble.

Un puerto de bus SA con aislamiento óptico; con un bloque de conectores de 4 pines extraíble.

Dos puertos USB A. Todos son compatibles con USB 2.0 y la especificación Open HCI (Open Host Controller Interface).

Velocidades de transmisión

Comunicación Ethernet: 1000, 100 o 10 Mbps

Con aislamiento óptico, comunicación serie (bus FC): 76 800, 38 400, 19 200, 9600 o 1200 bps (seleccionable)

Comunicación sensor/actuador (bus SA): 38 400 bps

Condiciones de temperatura ambiente

Funcionamiento: De 0 °C a 50 °C (32°F a 122 °F)

Sin funcionamiento: De -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Condiciones de humedad ambiental

Almacenamiento: Entre el 5 y el 95 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F)

Funcionamiento: Entre el 0 y el 90 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F)

Carcasa

Carcasa negra de policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Montaje

Sobre superficie plana con tornillos en tres abrazaderas de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm

Medidas (anchura x altura x profundidad)

250 mm x 145 mm x 45,5 mm

Peso

0,65 kg

Cumplimiento

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003

Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ.

BACnet International: Certificado por BTL 135-2016 listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, revisión de protocolo 15

Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls®. Johnson Controls, Inc. no se hace responsable de los daños provocados por una aplicación o utilización incorrecta de sus productos.