Especificaciones técnicas del LCS85 - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active
Tabla 1. Recomendaciones del sistema de software del LCS85 para la instalación/actualización

Plataforma informática recomendada

Intel Xeon E5506, 2,13 GHz, 4 MB de caché

2 discos duros SATA de 160 GB, 7,2 K, 8,9 cm (3,5 pulg.) cableados

3 Gbps, configuración RAID 1 con complemento SAS6/iR (controlador SATA/SAS)

Memoria recomendada

RAM mínima de 8 GB

Disco duro

160 GB mínimo

Sistemas operativos y software compatibles

  • Windows® Server® 2016 con Update (KB4489890) (64 bits)
  • Windows® Server® 2012 R2 con Update (KB2919355) (64 bits)
  • Windows® Server® 2012 con Update (KB3172614) (64 bits)
Nota: Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack (SP) 1 y Microsoft .NET Framework 4.6.1 son indispensables para el software LCS85.

Unidad óptica interna

DVD ROM, SATA

Software de navegador web compatible para equipos cliente con portal SMP de Metasys

Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update, versión 11.0.47 o posterior

Nota: En Internet Explorer 11, seleccione la opción Usar listas de compatibilidad de Microsoft dentro de Herramientas > Configuración de Vista de compatibilidad para asegurar que los sitios web aparezcan y funcionen correctamente.

Google® Chrome™ versión 72.0.3626.121 o posterior

Apple® Safari® 11 o posterior

También se pueden utilizar otros navegadores, como Mozilla® Firefox®, pero no son totalmente compatibles.

Entornos virtuales compatibles

Microsoft Hyper-V™, VMWare®

Comunicación de red

Interfaz de red seleccionable (si el ordenador tiene varias tarjetas de red, durante la instalación de LCS85 seleccione la tarjeta de red configurada para el sistema Metasys antes de la instalación).

Tarjeta de interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Mbps (se recomiendan 100 Mbps o más)

Protección de datos recomendada

Suministro eléctrico ininterrumpible (UPS)

Smart-UPS SC 450 VA, 280 W, entrada/salida de 120 V CA, conexiones de salida NEMA 5-15R, n.º de pieza OEM SC450RM1U