Especificaciones técnicas de SCT - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Para los casos en los que la SCT está instalada en el mismo equipo que el software del ADS/ADX, consulte las especificaciones en el boletín Application and Data Server (ADS/ADX) Product Bulletin (LIT-1201525). Para aplicaciones en las que la SCT está instalada en un ODS, consulte las especificaciones en el boletín Open Data Server (ODS) Product Bulletin (LIT-12011943).

Notas:
  • En el boletín Network and IT Guidance for the BAS Professional Technical Bulletin (LIT-1201279) se puede consultar la configuración específica del SO Microsoft Windows que pueda ser necesaria para la configuración del sistema Metasys.
  • Para consultar información sobre la licencia de Microsoft SQL Server, consulte la Guía de licencias de Microsoft SQL Server de la edición de Microsoft SQL Server que se haya instalado.
Tabla 1. Requisitos del sistema de la SCT

Código de producto

TL-SCT-0: Software de proyecto nuevo

TL-SCT-6: Software de actualización

Plataforma de servidor completo recomendada

Última versión del procesador Intel® Core™ i7 con al menos cuatro núcleos o más

20 GB de espacio libre mínimo disponible en el disco duro. Utilice una unidad de estado sólido (SSD) para mejorar significativamente el rendimiento en comparación con otros tipos de discos duros.

16 GB de RAM (RAM mínima de 4 GB)

Plataforma de equipos de escritorio recomendada

Intel Core 2 Duo E6700 o superior (Intel Core 2 Duo E4300 mínimo)

20 GB de espacio libre mínimo disponible en el disco duro. Utilice una unidad de estado sólido (SSD) para mejorar significativamente el rendimiento en comparación con otros tipos de discos duros.

16 GB de RAM (RAM mínima de 4 GB)

Sistemas operativos y software de base de datos de plataforma de servidor completo compatibles

Nota: Si usted instala la SCT en un servidor independiente y no en un servidor Metasys, también puede utilizar las versiones Express de Microsoft SQL Server.

Windows Server 2016 con actualización KB4489890 (64 bits)

Compatible con Microsoft SQL Server 2017 (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 con SP2 (64 bits), Microsoft SQL Server 2014 con SP3 (64 bits) o SQL Server 2012 con SP4 (64 bits)

Windows Server 2012 R2 con actualización KB2919355 (64 bits)

Compatible con Microsoft SQL Server 2017 (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 con SP2 (64 bits), Microsoft SQL Server 2014 con SP3 (64 bits) o SQL Server 2012 con SP4 (64 bits)

Windows Server 2012 con actualización KB3172614 (64 bits)

Compatible con Microsoft SQL Server 2017 (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 con SP2 (64 bits), Microsoft SQL Server 2014 con SP3 (64 bits) o SQL Server 2012 con SP4 (64 bits)

Sistemas operativos y software de base de datos de plataforma de equipos de escritorio compatibles

Windows® 10 Professional o Enterprise con actualización de versión 1809 (64 bits)

Compatible con Microsoft SQL Server 2017 Express(64 bits), Microsoft SQL Server 2016 Express con SP2 (64 bits), Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 (64 bits) o SQL Server 2012 Express con SP4 (64 bits)

Nota: Se necesita la actualización de Windows 10 versión 1809 para cualquier equipo con Windows 10 que ejecute el software Metasys 10.1, incluidos los ADS, ADX, ODS y cualquier aplicación de software Metasys. Verifique esta actualización antes de instalar el software Metasys 10.1. Si está actualizando a Metasys, versión 10.1, y no tiene esta actualización, debe desinstalar la versión anterior de todo el software Metasys, implementar la actualización de Windows 10 versión 1809 y, posteriormente, proceder con la actualización a Metasys 10.1.

Windows 8.1 ediciones Pro y Enterprise con actualización KB2919355 (64 bits)

Compatible con Microsoft SQL Server 2017 Express(64 bits), Microsoft SQL Server 2016 Express con SP2 (64 bits), Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 (64 bits) o SQL Server 2012 Express con SP4 (64 bits)

Windows 7, ediciones Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 (64 bits)

Compatible con Microsoft SQL Server 2016 Express con SP2 (64 bits), Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 (64 bits) o SQL Server 2012 Express con SP4 (64 bits)

Software de navegador web compatible para equipos cliente de Metasys

Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update, versión 11.0.47 o posterior, Microsoft® Edge® versión 44 o posterior, Apple® Safari® 11 o posterior y Google® Chrome™ versión 72.0.3626.121 o posterior.
Nota: En Internet Explorer 11, seleccione la opción Usar listas de compatibilidad de Microsoft en Herramientas > Configuración de vista de compatibilidad, para asegurar que los sitios web aparezcan y funcionen correctamente.

También se pueden utilizar otros navegadores, como Mozilla® Firefox®, pero no son totalmente compatibles.

Nota: Utilice un navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar la aplicación Launcher, puede usarla para iniciar sesión en la IU de la SCT. También puede usar navegadores web para acceder a la IU del portal de gestión in situ (SMP), la IU de Metasys, Metasys UI Offline y sitios de SCT Pro. También se puede agregar un marcador a la IU de Metasys, a Metasys UI Offline y a los sitios de SCT Pro.

Comunicación de red para equipos clientes con la herramienta de configuración del sistema Metasys

Tarjeta de interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Mbps (se recomienda una red de 100 Mbps o más)

Paquetes de software opcionales

Nota: Una licencia para la SCT 13.2 no se incluye con el software del servidor Metasys . Es necesario obtener una licencia para cada instalación de la SCT. También debe obtener una licencia para los paquetes de controladores de campo para cargar y descargar archivos .caf.