Especificaciones técnicas de OAS - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

OAS Turnkey dispone de las siguientes especificaciones:

Tabla 1. Especificaciones de hardware y software de OAS Turnkey
Procesador Intel® Atom® E3900
Sistema operativo

Windows 10 LTSB, versión 1607

Software de base de datos SQL Server 2014 Express SP3 (64 bits)
Memoria 8 GB
Corriente de entrada Entrada de 12~24 V CC
Puertos serie RS-232-C 1
Puertos serie USB 1 4 puertos USB 3.0
Puertos Ethernet 1 2
Tarjeta inalámbrica 1 M.2
Almacenamiento 128 GB eMMC

Si está instalando el OAS en una máquina virtual, revise la siguiente tabla para verificar que cumpla los requisitos mínimos de hardware y software.

Tabla 2. Requisitos de hardware y software de la aplicación OAS
Plataforma informática recomendada

Procesador Intel Atom E3900 o superior

Disco duro de 128 GB con 40 GB de espacio libre después de la instalación de todos los requisitos previos de software y antes de la instalación del software OAS. Configure RAID 1 (mirroring) con el caché de escritura en disco activado.

Nota: El software previo necesario incluye el sistema operativo, el software de base de datos y .NET Framework compatibles.
Memoria 2

Mínimo: 8 GB

Recomendado: 16 GB

Sistemas operativos de escritorio y software de base de datos compatibles

Windows® 10 Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 (64 bits)

Windows® 8.1 Pro y Enterprise con Update 1 (64 bits)

Compatible con:

  • SQL Server® 2017 Express (64 bits)
  • SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bits)
  • SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bits)
  • SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bits)

Windows® 7 Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 (64 bits)

Compatible con:

  • SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bits)
  • SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bits)
Sistemas operativos de servidor y software de base de datos compatibles

Windows Server® 2016 SP1( 64 bits)

Server® 2012 R2 con Update 1 (64 bits)

Windows® Server® 2012 (64 bits)

Compatible con:
  • SQL Server® 2017 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 con SP1 (64 bits)
  • SQL Server® 2014 con SP3 (64 bits)
  • SQL Server® 2012 con SP4 (64 bits)
Interfaces de usuario compatibles

Interfaz de usuario de Metasys

Portal de gestión in situ (SMP)

Entornos virtuales compatibles

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Software adicional incluido con la descarga de software del OAS

Microsoft .NET Framework versión 4.6.1

Software Launcher

Microsoft SQL Server® 2014 Estándar SP3

Software opcional

Metasys Database Manager

Programa de instalación del idioma

1 Aunque los puertos USB están activos en el hardware de OAS Turnkey, el servidor OAS no admite su uso como método de integración. Por ejemplo, no se puede conectar un ramal de dispositivos de campo a través del puerto USB. Debe utilizar un bus de campo remoto o dispositivos de campo BACnet/IP.
2 Para obtener el mayor rendimiento, utilice la cantidad máxima de memoria que permita el equipo.