Especificaciones técnicas de CCT - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active
Tabla 1. Requisitos del sistema de la CCT

Equipo recomendado

Intel® Core® 2 Duo E6700 o superior (Intel Core 2 Duo E4300 mínimo)

20 GB de espacio libre en el disco duro (600 MB mínimo)

Memoria recomendada

Plataformas informáticas: 16 GB de RAM (RAM mínima de 4 GB)

Sistemas operativos (SO) y software de base de datos compatibles

Ediciones Windows® 10 Pro y Windows 10 Enterprise con Anniversary Update (versión 1809) (64 bits)

Compatible con Microsoft® SQL Server® 2017 Express(64 bits), Microsoft® SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bits), Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2012 Express con SP4 (64 bits)

Compatible con Microsoft SQL Server 2017 Estándar (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 Estándar con SP2 (64 bits), Microsoft SQL Server 2014 Estándar con SP3 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2012 Estándar con SP4 (64 bits)

Nota: Tanto el sistema operativo como el software deben ser de 64 bits.

Ediciones Windows 8.1 Pro y Windows 8.1 Enterprise con Update 1( (64 bits)

Compatible con Microsoft® SQL Server® 2017 Express(64 bits), Microsoft® SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bits), Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2012 Express con SP4 (64 bits)

Compatible con Microsoft SQL Server 2017 Estándar (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 Estándar con SP2 (64 bits), Microsoft SQL Server 2014 Estándar con SP3 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2012 Estándar con SP4 (64 bits)

Nota: Tanto el sistema operativo como el software deben ser de 64 bits.
 

Windows 7, ediciones Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 (64 bits)

Compatible con Microsoft® SQL Server® 2017 Express(64 bits), Microsoft® SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bits), Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2012 Express con SP4 (64 bits)

Compatible con Microsoft SQL Server 2017 Estándar (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 Estándar con SP2 (64 bits), Microsoft SQL Server 2014 Estándar con SP3 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2012 Estándar con SP4 (64 bits)

Nota: Tanto el sistema operativo como el software deben ser de 64 bits.

Software de navegador web obligatorio para equipos cliente de Metasys

Windows 7, ediciones Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 (64 bits)

Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update, versión 11.0.47 o posterior, Microsoft Edge®, versión 41 o posterior, Apple Safari® 11 o posterior y Google® Chrome™, versión 61 o posterior.

Nota: En Internet Explorer 11, seleccione la opción Usar listas de compatibilidad de Microsoft en Herramientas > Configuración de vista de compatibilidad, para asegurar que los sitios web aparezcan y funcionen correctamente.
Nota: Se requiere un software de navegador web si desea ver la ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147) en línea. Sin embargo, también puede acceder a este sistema de ayuda en formato PDF desde el software.

Comunicación en red para el equipo cliente de CCT

Tarjeta de interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Mbps (se recomienda una red de 100 Mbps o más)

Software instalado opcionalmente durante la instalación de CCT

Microsoft .NET Framework versión 4.6.1

Microsoft SQL Server 2014 Express con SP2

Dispositivos de conexión opcionales (pedir por separado)

Conversor de puesta en marcha de Bluetooth (MS-BTCVT-1)
Nota: El BTCVT ya no está disponible, pero sigue siendo compatible.

Equipo portátil con comunicaciones inalámbricas Bluetooth® o equipo con un conversor Bluetooth USB

El USB Dongle con controlador ZigBee® (ZFR-USBHA-0) tiene una conexión inalámbrica a través de la CCT para la puesta en marcha inalámbrica de los controladores de campo FEC y VMA16 habilitados para la conexión inalámbrica. También se utiliza en el ZCT.

La puerta de enlace Mobile Access Portal (MAP) (TL-MAP1810-0Px) en la versión 4.2 y superior incluye la funcionalidad de enrutamiento BACnet para permitir que la puerta de enlace MAP se conecte fácilmente al controlador de campo y a las herramientas del sistema a través de una conexión WIFI para realizar transferencias de archivos y la función de puesta en marcha. Para obtener más información, consulte el boletín Mobile Access Portal Gateway Product Bulletin (LIT-12011884).

El protocolo portátil BACnet/Internet para routers MS/TP (TL-BRTRP-0) enruta la información entre las redes BACnet/IP y MS/TP. Para obtener más información, consulte Portable BACnet®/IPa MS/TP Router (N.º de pieza 24-10414-2).

Software Adobe® Reader®

Nota: Se requiere un software lector de PDF para la función de impresión en CCT.

Hardware opcional

Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows