Los documentos enumerados en la Tabla 1 contienen información relacionada con las características, instalación, uso, configuración y solución de problemas del sistema Metasys. Hay información importante para el usuario en Metasys SMP Help (LIT-1201793).
|
Para obtener información sobre |
Consulte el documento |
|---|---|
|
Obtención de licencias del software del sistema Metasys |
Software Manager Help (LIT-12012389) |
|
Características, ventajas y especificaciones de la UI de Metasys |
Metasys UI Help (LIT-12011953) |
|
Características, ventajas y especificaciones de Metasys Offline UI |
Metasys UI Offline Help (LIT-12012116) |
|
Características, ventajas y especificaciones del servidor de aplicaciones y datos/servidor extendido de aplicaciones y datos (ADS/ADX) |
Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) |
|
Características, ventajas y especificaciones del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS) |
Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309) |
|
Características, ventajas y especificaciones del Servidor de Datos Abierto (ODS) BACnet |
Open Data Server Product Bulletin (LIT-12011943) |
|
Características, funciones y aplicaciones de los motores de automatización de red (NAE) en el sistema Metasys, incluidas especificaciones técnicas e información sobre pedidos |
Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) |
|
Características, funciones y aplicaciones de los motores de red de las series SNE y SNC en el sistema Metasys, incluidas especificaciones técnicas e información sobre pedidos |
SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) |
|
Puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de KNX |
Network Engine Commissioning for KNX Vendor Integration (LIT-12013148) |
|
Puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de M-Bus |
Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration (LIT-12013149) |
|
Puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de Modbus |
Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration (LIT-12023150) |
|
Puesta en marcha de motores de red para integración de control de acceso C·CURE 9000 y gestión de vídeo victor |
Network Engine Commissioning for C·CURE 9000 Access Control and Victor Video Management Integration (LIT-12013151) |
|
Puesta en marcha de motores de red para integración de sistemas de iluminación digital Cree y Molex |
Metasys System Commissioning for Cree Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152) Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-LIT-12013153) |
|
Puesta en marcha de motores de red para integración de sistemas de extinción de incendios Simplex |
Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration Application Note (LIT-12013060) |
|
Puesta en marcha de motores de red para centrales de incendios Zettler |
Network Engine Commissioning for Zettler Vendor Integration Application Note (LIT-12013269) |
|
Características, funciones y aplicaciones del motor de control de red (NCE) 25 en el sistema Metasys, incluidas especificaciones técnicas e información sobre pedidos |
Network Control Engine Product Bulletin (LIT-12011283) |
|
Características, ventajas y especificaciones de la familia de controladores de equipos de campo (FEC) |
Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) |
|
Características, ventajas y especificaciones de los controladores de equipos CGx, CVx |
Metasys CGx, CVx Equipment Controllers Product Bulletin (LIT-12013105) |
|
Características, ventajas y especificaciones de System Configuration Tool (SCT) |
System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) |
|
Cómo instalar y actualizar el software de ADS y ADX; Cómo instalar y actualizar la IU de Metasys; Cómo instalar Metasys Advanced Reporting System |
Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) |
| Cómo instalar y actualizar el software de SQL Server | SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) |
| Cómo instalar y actualizar el software de SCT, SCT Pro y Metasys UI Offline | SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) |
|
Cómo instalar y actualizar el software de ADS-Lite y la IU de Metasys |
Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) |
|
Cómo instalar y actualizar el OAS |
Open Application Server (OAS) Installation and Upgrade Instructions (LIT-12013222) |
|
Cómo instalar y actualizar el ODS |
ODS Installation and Upgrade Instructions Wizard (LIT-12011945) |
|
Cómo utilizar Metasys Database Manager para gestionar datos históricos en un ADS |
Metasys Database Manager Help (LIT-12011202) |
|
Cómo instalar el software de CCT |
CCT Installation Instructions (LIT-12011529) |
|
Cómo instalar Graphic Generation Tool |
Graphic Generation Tool Installation Instructions (LIT-12011685) |
|
Cómo utilizar Advanced Reporting System |
Metasys Advanced Reporting System and Energy Essentials Help (LIT-12011312) |
|
Cómo utilizar Graphic Generation Tool |
Graphic Generation Tool Help (LIT-12011697) |
|
Cómo configurar un ADS/ADX como director del sitio, usar repositorios de ADS, sincronizar la hora, usar una impresora de red, aceptar conexiones telefónicas y más |
ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) |
|
Cómo configurar un OAS como director del sitio, usar repositorios de servidor, sincronizar la hora, usar una impresora de red, aceptar conexiones telefónicas y más |
OAS Commissioning Guide (LIT-12013243) |
|
Cómo configurar un ODS como estación de trabajo BACnet o director del sitio, usar repositorios de servidor, sincronizar la hora, usar una impresora de red, aceptar conexiones telefónicas y más |
ODS Commissioning Guide (LIT-12011944) |
|
Cómo aplicar, montar, cablear, configurar e iniciar el NAE35 y el NAE45, incluidas especificaciones técnicas e información sobre pedidos |
NAE35/NAE45 Installation Instructions (Ref. 24-10050-6) |
|
Cómo aplicar, montar, cablear, configurar e iniciar el NAE55, incluidas especificaciones técnicas e información sobre pedidos |
NAE55 Installation Instructions (Ref. 24-10051-43) |
|
Cómo aplicar, montar, cablear, configurar e iniciar el NAE55-S, incluidas especificaciones técnicas e información sobre pedidos |
NAE55-S Installation Instructions (Ref. 24-10051-108) |
|
Cómo aplicar, montar, cablear, configurar e iniciar el NCE25, incluidas especificaciones técnicas e información sobre pedidos |
NCE25 Installation Instructions (Ref. 24-10143-63) |
|
Cómo configurar un NAE35, NAE45 y NAE55 para conectividad de red y acceder a la interfaz de usuario del NAE para definir los parámetros básicos |
NAE Commissioning Guide (LIT-1201519) |
|
Cómo configurar un NAE85 para conectividad de red y acceder a la interfaz de usuario del NAE85 para definir los parámetros básicos |
NAE85 Commissioning Guide (LIT-12011044) |
|
Cómo configurar un Servidor de control LonWorks® (LCS) 85 para funcionar en la red de Metasys® |
LonWorks Control Server (LCS) 85 Commissioning Guide (LIT-12011568) |
|
Cómo utilizar SCT, incluida la configuración de bases de datos de archivo fuera de línea y la configuración de red N2 básica en línea |
Metasys SCT Help (LIT-12011964) |
| Cómo utilizar SCT Pro, incluido el mantenimiento de copias de seguridad de sitio y el aprovisionamiento de un motor de red nuevo | Metasys SCT Pro Help (LIT-12013035) |
|
Cómo integrar una red N2 en el sistema Metasys |
N2 Integration with the NAE Technical Bulletin (LIT-1201683) |
|
Cómo instalar NAE Update Tool y actualizar NAE entre versiones |
NAE Update Tool Help (LIT-12011524) |
|
Información de red (incluidos riesgos de seguridad) |
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) |
|
Cómo aplicar y diseñar un sistema de control de humos de Metasys que cumpla la certificación UL 864 UUKL/ORD-C100-13 UUKLC para control de humos, décima edición, del sistema Metasys |
Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487) |
|
Dispositivos y lógica utilizados para implementar un sistema de control de humos, décima edición, para edificios con una sola tienda, almacenas y centros comerciales |
Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Standard Smoke Control Applications Application Note (LIT-12012544) |
|
Cómo integrar un sistema de extinción de incendios en la red de Metasys |
Metasys System Extended Architecture Fire System Integration Using the IFC BACnet® Gateway Application Note (LIT-1201993) |
|
Cumplimiento del NAE con American National Standards Institute (ANSI)/American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), Estándar 135-2004, protocolo BACnet® |
NAE/NCE Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-1201532) |
|
Cómo instalar el software de Launcher |
Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) |
|
Cómo utilizar el software de Launcher para agilizar el acceso a la IU y gestionar sitios |
Launcher Tool Help (LIT-12011742) |
|
Cómo crear y modificar usuarios y roles, configurar perfiles de usuario, asignar permisos de acceso al sistema, asignar permisos para vistas de navegación de todos los elementos y desbloquear cuentas de usuario |
Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) |
|
Cómo configurar un bus de comunicaciones MS/TP |
MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) |
| Configuración de BACnet/IP | Metasys IP Networks for BACnet/IP Configuration Guide Technical Bulletin (LIT-12012458) |
|
Cómo configurar un NAE como integrador de sistemas BACnet/IP o BACnet MS/TP en una red de Metasys |
BACnet Controller Integration with NAE/NCE/ODS Technical Bulletin (LIT-1201531) |
|
Cómo configurar un NAE o LCS85 como un integrador de red LonWorks |
LonWorks Network Integration with NAE and LCS Technical Bulletin (LIT-1201668) |
|
Cómo configurar y habilitar la funcionalidad de limitación de demanda y rotación de cargas (DLLR) en el sistema |
DLLR Technical Bulletin (LIT-12011288) |
|
Cómo utilizar el software de CCT |
Controller Tool Help (LIT-12011147) |
|
Sistema de bus de campo inalámbrico de la serie ZFR1800 |
ZFR1800 Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12011295) |
|
Sistema de bus de campo inalámbrico de la serie WNC1800/ZFR182x Pro |
WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356) |
|
Sistema de controladores de termostatos inalámbricos TEC |
TEC Series Wireless Thermostat Controller System Technical Bulletin (LIT-12011414) |
|
Sistema de detección inalámbrica de temperatura ambiente «varios a uno» de la serie WRS |
WRS Series Many-to-One Wireless Room Temperature Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011094) |
|
Sistema de detección inalámbrica de temperatura ambiente «varios a uno» de la serie TE-7800 |
TE-7800 Series One-to-One Wireless Room Temperature Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011097) |
|
Sistema de detección inalámbrica de temperatura ambiente «varios a uno» WRZ-7850 |
WRZ Series One-to-One Wireless Room Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011641) |