La siguiente tabla proporciona los requisitos mínimos de software del sistema operativo y del equipo informático para instalar la NCT en un portátil, equipo personal o servidor. Estas recomendaciones de plataforma informática y de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no puedan utilizarse. Consulte el boletín Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) para obtener más recomendaciones sobre equipos y servidores.
|
Plataforma informática recomendada |
Intel Core 2 Duo E6700 o superior (Intel Core 2 Duo E4300 mínimo) 20 GB de espacio libre en disco duro (600 MB mínimo) Unidad de DVD |
|
Memoria recomendada |
Plataformas informáticas: 2 GB de RAM (RAM mínima de 1 GB) Plataformas de servidor: 4 GB de RAM (RAM mínima de 2 GB) |
|
Sistemas operativos compatibles |
|
|
Comunicación de red |
Tarjeta de interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Mbps (se recomienda una conexión de red de 100 o 1000 Mbps) |