Requisitos mínimos del equipo y el sistema operativo - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Brand
Metasys
Product name
NxE Information and Configuration Tool
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active
Language
Español (España)

La siguiente tabla proporciona los requisitos mínimos de software del sistema operativo y del equipo informático para instalar la NCT en un portátil, equipo personal o servidor. Estas recomendaciones de plataforma informática y de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no puedan utilizarse. Consulte el boletín Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) para obtener más recomendaciones sobre equipos y servidores.

Tabla 1. Requisitos del sistema para instalar la herramienta NCT

Plataforma informática recomendada

Intel Core 2 Duo E6700 o superior (Intel Core 2 Duo E4300 mínimo)

20 GB de espacio libre en disco duro (600 MB mínimo)

Unidad de DVD

Memoria recomendada

Plataformas informáticas: 2 GB de RAM (RAM mínima de 1 GB)

Plataformas de servidor: 4 GB de RAM (RAM mínima de 2 GB)

Sistemas operativos compatibles

  • Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise con Creators Update (versión 1809 o posterior; 64 bits); requieren la versión 3.5 de .NET Framework

  • Windows 8.1 Pro y Windows 8.1 Enterprise (64 bits); requieren la versión 3.5 de .NET Framework
  • Windows 7, ediciones Professional, Enterprise o Ultimate con SP1 (64 bits); requieren la versión 3.5.1 de .NET Framework
  • Windows Server® 2016 (64 bits); requiere la versión 3.5 de .NET Framework
  • Windows Server 2012 R2, ediciones Standard y Enterprise con la Update 1 (64 bits); requieren la versión 3.5 de .NET Framework

Comunicación de red

Tarjeta de interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Mbps (se recomienda una conexión de red de 100 o 1000 Mbps)