La siguiente tabla enumera las últimas versiones de software del sistema Metasys de cada modelo de motor de Red junto con los atributos de seguridad disponibles para cada uno. A medida que las características de seguridad del sistema Metasys han mejorado con cada nueva versión de software, los motores de Red también han mejorado.
Versión con atributos de seguridad |
MS-NCE25xx-0, MS-NIE29xx-0, MS-NAE35xx-2, MS-NIE39xx-2, MS-NAE45xx-2, MS-NIE49xx-2 |
MS-NAE55xx-2, MS-NIE59xx-2 |
MS-NAE55xx-3, MS-NIE59xx-3 |
M4-SNCxxxx0-x, M4-SNCxxxx1-x, M4-SNCxxxx2-x |
M4-SNCxxxx1-xH, M4-SNCxxxx2-xH |
M4-SNExxxx0-x, M4-SNExxxx1-x, M4-SNExxxx2-x |
NAE85, NIE89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Versión 9.0 a 9.0.6
|
X |
X |
X |
N/D |
N/D |
N/D |
X |
Versión 9.0.7 o posterior
|
X |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
Versión 10.0
|
N/D |
X |
X |
N/D |
N/D |
N/D |
X |
Versión 10.1
|
N/D |
X |
X |
X |
N/D |
X |
X |
Versión 11.0
|
N/D |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Versión 12.0
|
N/D |
N/D |
X |
X |
X |
X |
X |
Versión 13.0
|
N/D | N/D | N/D | X | X | X | X |