Requisitos de licencia de Microsoft SQL Server - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

El software SQL Server 2017, 2019 y 2022 estándar o Enterprise utiliza un modelo de licencia por núcleo.

Para obtener más información, consulte Modelos de licencia de Microsoft SQL Server 2019 en el cuadro de diálogo Ficha técnica de licencias de SQL Server 2019 https://download.microsoft.com/download/0/5/c/05c60185-ebdd-4472-895a-3d8e8da55682/SQL_Server_2019_Licensing_Datasheet.pdf.

Todas las versiones del software Microsoft SQL Server Standard o Enterprise utilizan una por núcleo modelo de licencia. Las versiones de SQL Server Express, sin embargo, no requieren licencia. Para determinar las necesidades de licencia del software SQL Server Standard o Enterprise que se instala en un servidor Metasys:

  • cuente el número de núcleos del procesador
  • adquirir el número adecuado de licencias de núcleo

Para ayudarle a contar el número de núcleos del procesador, consulte las especificaciones proporcionadas por el fabricante del equipo o descargue el kit gratuito de herramientas de evaluación y planificación de microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7826). Este juego de herramientas puede requerir la asistencia de un profesional de la informática. También puede consultar la Tabla de factores de núcleo de microsoft disponible en http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882.

Después de determinar el número de núcleos del procesador, compre el número adecuado de licencias de núcleo para permitir la equipos host Metasys basados en servidor para acceder a la base de datos de SQL Server. Si la opción equipos host Metasys basados en servidor ejecutar el software SQL Server tiene múltiples núcleos en el procesador, compre una licencia para cada núcleo físico del procesador. Por ejemplo, si el equipo tiene un solo procesador cuádruple, compre cuatro licencias de núcleo.

En un ADX dividido sin el Sistema Avanzado de Informes de Metasys, el software SQL server se instala solo en el servidor de la base de datos. Debe adquirir una licencia de núcleo por cada núcleo físico del procesador del servidor de la base de datos El servidor web/de aplicaciones no requiere licencias CAL de SQL Server para Metasys.

En un ADX dividido con el Sistema Avanzado de Informes de Metasys, el componente del motor de la base de datos del software SQL server está presente en el servidor de la base de datos, y el componente de los servicios de informes del software SQL server se instala en el servidor web/de aplicaciones. Debe adquirir una licencia de núcleo por cada núcleo físico del procesador para ambos el servidor de la base de datos y el servidor web/de aplicaciones. Si instala SCT en un sistema operativo de clase servidor, la máquina SCT necesitará una licencia SQL.

Tabla 1 enumera el número de licencias de núcleo necesarias en función del número de núcleos físicos del procesador.

Tabla 1. Requisitos de licencia de SQL Server

Núcleos físicos del procesador

Licencias de núcleo necesarias

(El software SQL Server Standard/Enterprise requiere un mínimo de cuatro licencias de núcleo, incluso para procesadores con menos de cuatro núcleos.)

1

4

2

4

4

4

6

6

8

8