La siguiente figura es un ejemplo de una red Metasys que utiliza el sistema de controladores de termostatos inalámbricos de la serie TEC.
|
Interacción entre llamadas |
Protocolo |
Dirección de comunicación |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
BACnet IP |
Bidireccional |
|
1 |
4 |
HTTP |
Unidireccional |
|
2 |
3 |
Red inalámbrica ZigBee (802.15.4) |
Bidireccional (2,4 GHz canalizado, protocolo inalámbrico DSS de 2,4 GHz) |
|
4 |
2 |
HTTP |
Unidireccionalwph1587477118102.html#czj1565775026082__fn_in_unidirectional_communication_tec |
|
1 |
5 |
BACnet MS/TP |
Bidireccional |
|
5 |
3 |
Red inalámbrica ZigBee (802.15.4) |
Bidireccional (2,4 GHz canalizado, protocolo inalámbrico DSS de 2,4 GHz) |
El sistema de controladores de termostatos inalámbricos TEC proporciona una interfaz inalámbrica entre un motor de red y los controladores de termostatos inalámbricos TEC, lo que permite el intercambio de mensajes BACnet IP (TEC20-3C) o BACnet MS/TP (TEC20-6C) con el propósito de monitorizar y controlar la temperatura de manera inalámbrica en los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado de los edificios.
El sistema consiste en al menos un coordinador TEC20-3C-2 y múltiples controladores de termostatos inalámbricos TEC. El sistema utiliza la tecnología inalámbrica DSSS y funciona en la banda ISM de los 2,4 GHz. El sistema cumple la normativa IEEE 802.15.4 para sistemas de transmisión inalámbrica de baja potencia y bajo ciclo de trabajo y es compatible con redes de malla inalámbrica que cumplan el estándar ZigBee. Los controladores de termostatos TEC utilizan una potencia de transmisión de 10 dBm.
Para obtener información general sobre el sistema inalámbrico de la serie TEC, consulte el boletín TEC Series Wireless termostatos System Technical Bulletin (LIT-12011414).