Requisitos de licencia de Microsoft SQL Server - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0
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
2021-06-16
Language
Español (España)

Todas las versiones del software Microsoft SQL Server Standard o Enterprise utilizan un modelo de licencia por núcleo. Las versiones de SQL Server Express, sin embargo, no requieren licencia. Para determinar las necesidades de licencia del software SQL Server Standard o Enterprise que se instala en un servidor Metasys:

  • cuente el número de núcleos del procesador
  • adquiera el número adecuado de licencias de núcleo

Para ayudarle a contar el número de núcleos del procesador, consulte las especificaciones proporcionadas por el fabricante del equipo o descargue el juego de herramientas gratuito Microsoft Assessment and Planning Toolkit ( https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7826). Este juego de herramientas puede requerir la asistencia de un profesional de la informática. También puede consultar la Tabla de factores de núcleo de Microsoft disponible en http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882.

Después de determinar el número de núcleos del procesador, compre el número apropiado de licencias de núcleo que permita que el equipo ADX acceda a la base de datos de SQL Server. Si el equipo ADX que ejecuta el software SQL Server tiene múltiples núcleos en el procesador, compre una licencia para cada núcleo físico del mismo. Por ejemplo: si el equipo tiene un solo procesador de cuatro núcleos, compre cuatro licencias de núcleo.

En el caso de un ADX dividido sin el Sistema Avanzado de Informes de Metasys, el software SQL Server se instala únicamente en el servidor de la base de datos. Debe adquirir una licencia de núcleo por cada núcleo físico del procesador del servidor de la base de datos.

En el caso de un ADX dividido con el Sistema Avanzado de Informes de Metasys, el componente del motor de la base de datos del software SQL Server está presente en el servidor de la base de datos, y el componente de los servicios de informes del software SQL Server está instalado en el servidor de aplicaciones/web. Debe adquirir una licencia de núcleo por cada núcleo físico del procesador para los dos: el servidor de la base de datos y el servidor de aplicaciones/web.

Tabla 1 enumera el número de licencias de núcleo necesarias en función del número de núcleos físicos del procesador.

Tabla 1. Requisitos de licencia de SQL Server

Núcleos físicos del procesador

Licencias de núcleo necesarias

(El software SQL Server Standard/Enterprise requiere un mínimo de cuatro licencias de núcleo, incluso para procesadores con menos de cuatro núcleos)

1

4

2

4

4

4

6

6

8

8