El sistema Metasys Advanced Reporting System ofrece una interfaz de usuario independiente basada en HTML en la que se pueden ejecutar informes sobre la configuración y el rendimiento del sistema. Este sistema le permite utilizar una interfaz de usuario de acceso restringido y evitar las descargas de software de Java para usuarios con necesidades limitadas de informes y configuración.
El sistema Metasys Advanced Reporting System está disponible con ADXs que ejecutan una versión compatible del software SQL Server con SQL Server Reporting Services. Los usuarios locales del sistema Metasys con privilegios de acceso de tipo Standard Access están autorizados con la opción Advanced Reporting en el sistema Security Administrator System.
Para obtener más información, consulte la ayuda Metasys® Advanced Reporting System and Energy Essentials Help (LIT-12011312) .