Protocolo punto a punto (PPP) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
Un protocolo para la comunicación entre dos equipos que utiliza una interfaz en serie, normalmente un equipo conectado por línea telefónica a un servidor. Por ejemplo: su proveedor de servicios de Internet puede proporcionarle una conexión de protocolo punto a punto (PPP) para que el servidor del proveedor pueda responder a sus solicitudes, transmitirlas a Internet y reenviar las respuestas solicitadas a Internet. El PPP utiliza IP (y está diseñado para manejar otros). A veces se le considera miembro del conjunto de protocolos TCP/IP. En relación con el modelo de referencia OSI, el protocolo PPP proporciona un servicio de capa 2 (capa de enlace de datos). Esencialmente, empaqueta los paquetes TCP/IP de su equipo y los envía al servidor, desde donde pueden llegar a Internet.