Documentación relacionada - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

En la tabla siguiente se enumeran documentos relacionados con el sistema Metasys y el protocolo BACnet®.

Tabla 1. Documentación relacionada

Para obtener información sobre:

Consulte el documento

Instalación del NxE55

NAE55/NIE55 Installation Instructions (Ref. 24-10051-43)

Instalación de NxE35 y NxE45

NAE35/NAE45 Installation Instructions (Ref. 24-10050-6)

Instalación del SNC

SNC Network Engine Installation Instructions (Ref. 24-10143-01892)

Instalación del SNE

SNE Network Engine Installation Instructions (Ref. 24-10143-01647)

Instalación del NCE

NCE25 Installation Instructions (Ref. 24-10143-63)

Descripción de controladores de bus de campo BACnet y MS/TP

Metasys® System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042)

Configuración de bases de datos

Metasys® SCT Help (LIT-12011964)

Configuración del NAE y el NCE

NAE Commissioning Guide (LIT-1201519)

Descripción del sistema Metasys

Metasys® System Configuration Guide (LIT-12011832)

Uso del sistema Metasys y objetos y comandos compatibles con el sistema Metasys

Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793)

NAE Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)/BACnet Interoperability Building Blocks (BIBBs)

NAE/NCE Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-1201532)

SNE/SNC Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)

SNE/SNC Protocol Implementation Conformance Statement (LIT- 12013355)

Información sobre BACnet

American National Standards Institute/American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ANSI/ASHRAE), Estándar 135-2012 con revisión de protocolo 15

Conjuntos de enumeración compatibles cuando se usa el sistema Metasys con un controlador o estación de trabajo BACnet de terceros

Metasys® System Enumeration Sets Technical Bulletin (LIT-12011361)

Acrónimos y términos

Metasys System Extended Architecture Glossary Technical Bulletin (LIT-1201612)

Bus de campo remoto

MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034)

Servidor de Datos Abierto

ODS Commissioning Guide (LIT-12011944)

Servidor Abierto de Aplicaciones

Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243)