Consideraciones de rendimiento para dispositivos BACnet de terceros - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

El rendimiento de la red puede degradarse cuando se incorporan dispositivos de terceros a la misma red IP o ramal MS/TP si dichos dispositivos no cumplen las recomendaciones indispensables de la Tabla 1. La experiencia de trabajo demuestra que solo cinco dispositivos ya pueden causar importantes problemas de rendimiento, aunque este puede resultar afectado por otras variables, como el número de objetos por dispositivo. Para mejorar el rendimiento de la red, recomendamos que los dispositivos de terceros cumplan también las recomendaciones muy convenientes de la Tabla 1.

Tabla 1. Recomendaciones de rendimiento para dispositivos BACnet de terceros

Ramal MS/TP, red IP y servicios BACnet

Recomendación

Dispositivos en ramal MS/TP

Dispositivo maestro MS/TP

Indispensable

Al menos 38 400 bps

Muy conveniente

Unidad de datos de protocolo de aplicación (APDU) de 480 bytes

Conveniente

Tamaño de APDU >200

Muy conveniente

Segmentación en MS/TP

Conveniente

Dispositivos en red IP

Segmentación en dispositivos IP

Muy conveniente

Tamaño mínimo de APDU: 1024

Muy conveniente

Servicios BACnet

Conformidad mínima con las especificaciones de la versión 1, revisión 4 de BACnet

Es conveniente la revisión 15 o superior del protocolo.

Compatibilidad mínima del dispositivo con perfil B-SA o B-SS.

Indispensable

Homologación o certificación BACnet

Muy conveniente

+ Propiedad de lectura múltiple, Ejecutar

Muy conveniente

+ Suscripción COV, Ejecutar

Muy conveniente

+ Propiedad de escritura múltiple, Ejecutar

Muy conveniente