Protocolos de comunicaciones - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletín de productos Metasys CG, controladores de equipos CV y módulos de expansión XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Los controladores de las series CG y CV se comunican mediante múltiples protocolos de comunicación según el modelo y la configuración. Los controladores CGE y CVE se comunican mediante los protocolos de comunicación BACnet/SC o BACnet/IP. Los controladores CGM y CVM pueden comunicarse utilizando BACnet MS/TP, N2 o ZFR inalámbrico.

Si se carga una aplicación configurada para la comunicación N2 en un controlador CGM, esta se comunica automáticamente a través de N2. De lo contrario, los controladores se ajustan por defecto a la comunicación MS/TP. Si conecta un router de bus de campo inalámbrico ZFR Pro al controlador CGM cuando este se enciende inicialmente, entra automáticamente en el modo inalámbrico. Esto permite que el mismo controlador admita múltiples protocolos de comunicación sin necesidad de adquirir un modelo especial por protocolo y sin necesidad de una configuración manual adicional. Los controladores de equipos en modo de comunicación BACnet/SC, BACnet/IP o BACnet MS/TP son dispositivos compatibles con la red BACnet.

Los módulos de expansión XPM se comunican mediante BACnet MS/TP o Zigbee® inalámbrico utilizando un Router de Bus de campo inalámbrico ZFR Pro (solo en el Bus FC). Por defecto, los módulos de expansión XPM se comunican utilizando el protocolo BACnet MS/TP.

El protocolo BACnet MS/TP es un estándar para ANSI, ASHRAE y la Organización de Normas Internacionales (ISO) para los controles de construcción.

Puede utilizar los controladores CGM y CVM como sustitutos funcionales de los antiguos controladores N2. Los modelos de controladores de equipos MS/TP compatibles con N2 proporcionan una actualización rentable y una vía de modernización para los clientes con controladores N2 existentes.

También puede instalar los controladores CGM y CVM en una aplicación inalámbrica utilizando un Router de Bus de campo inalámbrico ZFR Pro, consulte Productos relacionados.