Integración a los dispositivos de supervisión del sistema en el sistema Metasys - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletín de productos Metasys CG, controladores de equipos CV y módulos de expansión XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Los controladores de equipos de las series CG y CV están diseñados para integrarse perfectamente en el sistema Metasys conectándose, comunicándose y siendo supervisados por los Supervisores de red Metasys (incluidos los Supervisores de red de las series SNE, SNC, NAE, NIE y NCE) . Esta integración perfecta de los controladores de equipos con Los Supervisores de Red Metasys ofrecen un control coordinado de todo el sistema y permite a los operadores de edificios supervisar y ajustar los controladores de equipos desde la interfaz de usuario del sistema Metasys.

Además, el personal de servicio puede ver la información del controlador de equipos localmente a través de una pantalla de controlador local opcional (M4 -DLK 0350-0 o MS -DIS 1710-0) disponible para los controladores de equipos, o a través del opcional Puerta de enlace MAP.