Hardware e instalación - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletín de productos Metasys CG, controladores de equipos CV y módulos de expansión XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Los controladores de equipo Metasys y módulos de expansión están contenidos en una carcasa de plástico resistente. La carcasa de plástico puede eliminar la necesidad de un recinto separado para la construcción con clasificación de plenum. Consulte la documentación específica del controlador y los requisitos de los códigos regionales, nacionales y locales para aplicaciones específicas.

Los dispositivos de la familia CG, CV de Metasys cuentan con LED brillantes y codificados por colores, visibles en la cubierta del controlador, que indican el estado de la alimentación, del bus de comunicaciones y del interruptor EOL, así como una variedad de condiciones de fallo para ayudar a la resolución de problemas del controlador y del bus.

Los controladores de equipos se envían con una configuración predeterminada que puede ayudar a validar el cableado de los terminales de entrada y salida antes de descargar un archivo de aplicación. Cuando el controlador se enciende en esta configuración, el LED Fault parpadeará en un patrón de dos parpadeos rápidos y luego una pausa larga.

Los dispositivos de la familia CG, CV cuentan con conectores de bloque de terminales extraíbles, codificados por colores, con llave y etiquetados para las terminaciones de entrada y salida, alimentación y bus de comunicaciones.

Los dispositivos de la familia CG, CV cuentan con interruptores giratorios que permiten establecer una dirección de dispositivo válida y única o un número de controlador para cada dispositivo del bus. Se incluye un espacio en blanco en la cubierta para registrar la dirección del dispositivo.

Los clips de montaje integrados y el carril DIN de la placa trasera de los controladores CGM y los dispositivos XPM le permiten montar fácilmente el dispositivo en una sección horizontal de carril DIN de 35 mm, o atornillarlo en una superficie plana con tres clips de montaje integrados en el dispositivo.

Un interruptor EOL integrado en los dispositivos MS/TP permite habilitar el dispositivo como dispositivo de terminación de bus, que cuando se configura correctamente, reduce el ruido reflejado en el bus y mejora la comunicación del mismo.

Algunos modelos de la serie CG cuentan con una pantalla y un teclado de navegación integrados que proporcionan una interfaz local intuitiva para que los usuarios puedan supervisar los valores y el estado de los puntos, ver las alarmas, ver las tendencias, forzar manualmente las salidas y ajustar los puntos de consigna y los parámetros. Puede utilizar la pantalla para solucionar rápidamente los problemas y restablecer el control estando cerca de los equipos mecánicos asociados. Puede ajustar el brillo de la pantalla para obtener legibilidad en entornos con poca luz. Para los controladores de equipos que no cuentan con una pantalla integrada, un modelo de pantalla de controlador Local DLK0350 de montaje remoto o Puerta de enlace MAP están disponibles que se conectan directamente al puerto del Bus SA del controlador de equipos. Para obtener más información, consulte M4-DLK Local Controller Display Product Bulletin (LIT-12014001 ) y el Página del catálogo de Mobile Access Portal Gateway (LIT-1900869 ).