Visión general - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletín de productos Metasys CG, controladores de equipos CV y módulos de expansión XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Los controladores de aplicación general (CG), los controladores de caja VAV (CV) y los módulos de expansión de entrada/salida (XPM) de Metasys son una nueva familia modernizada de controladores de equipos que se integran en el sistema Metasys basado en web.

Controladores de equipos de las series CG y CV

Los controladores de aplicación de propósito general de la serie CG son adecuados para controlar una amplia variedad de equipos de instalaciones y HVAC, incluidos los convectores, las unidades de tratamiento de aire, los equipos de HVAC empaquetados y los equipos de la planta central. Los controladores de la serie CG ejecutan aplicaciones prediseñadas y programadas por el usuario. Algunos modelos cuentan con una pantalla integral en color con un teclado de navegación que permite mejorar la supervisión local de los equipos de campo controlados.

Los controladores de equipos de la serie CV, que incluyen los modelos CVM y CVE, están diseñados para aplicaciones de cajas de volumen de aire variable (VAV). Estos controladores son totalmente programables, pero también cuentan con un conjunto de aplicaciones precargadas que permiten que estos controladores sean totalmente operativos seleccionando la aplicación de caja VAV adecuada mediante la interfaz Mobile Access Portal (MAP). Los controladores de la serie CV incluyen un actuador de compuerta integrado y un sensor digital DPT (transductor de presión diferencial). Algunos modelos cuentan con un potenciómetro integral para detectar la posición real de la compuerta de la caja de VAV. Los controladores de las series CG y CV incluyen un reloj de tiempo real integrado que permite a los controladores supervisar y controlar las programaciones, los calendarios y las tendencias, y funcionar durante largos períodos de tiempo como controladores independientes cuando están desconectados de la red del sistema Metasys

Estos controladores cuentan con un diseño avanzado que proporciona un rendimiento óptimo y un fácil acceso a la alimentación, la red y las terminaciones de campo. Estos controladores están diseñados para instalarse fácilmente y comunicarse a través de los protocolos RS485 BACnet® MS/TP estándar, BACnet Secure Connect (BACnet/SC) o BACnet/IP, lo que permite crear una variedad de aplicaciones de red de controladores de equipos, desde simples fan coil, bomba de calor o control de VAV hasta la administración avanzada de la planta central y aplicaciones independientes. Los controladores CGM y CVM son conmutables a comunicaciones N2. Los controladores que se ejecutan en modo N2 se pueden usar para mantener o modernizar sitios con controladores Johnson Controls® heredados instalados.

Figura 1. Controladores de equipos de las series CG y CV y módulos de expansión XPM de Metasys

Módulos de expansión de la serie XPM

El M4 Los módulos de expansión de E/S de la serie XPM pueden servir en una de las dos capacidades dependiendo de dónde se instalen en el Metasys . Cuando se instala en el bus de sensores/actuadores (SA) de un controlador de equipos Metasys , un XPM amplía las interfaces de entrada y salida que se pueden utilizar con ese controlador de equipos. Cuando se instala en el bus de controlador de campo (FC) de un motor de red Metasys , un XPM puede utilizarse como multiplexor de puntos de E/S para apoyar la supervisión y el control de un motor de red Metasys . El multiplexor de puntos también puede ser útil para compartir puntos entre otros controladores de equipo en el bus FC usando conectividad de punto a punto.