Productos relacionados - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletín de productos Metasys CG, controladores de equipos CV y módulos de expansión XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Para obtener información sobre Metasys sistema y productos relacionados, consulte el Boletín de productos del sistema Metasys (LIT-1201526 ) .

Herramienta de configuración de controlador (CCT)

La CCT se utiliza junto con el sistema Metasys para configurar, simular y poner en marcha los controladores de equipos.

Para obtener información sobre el uso de la CCT para la configuración, simulación y puesta en marcha de los controladores de equipos, consulte la página Página del catálogo Controller Configuration Tool (CCT) (LIT-1900386).

Puerta de enlace Mobile Access Portal (MAP)

La puerta de enlace MAP es un servidor web de bolsillo que proporciona una interfaz de usuario móvil inalámbrica para los controladores y termostatos de SMART Equipment y Johnson Controls.

Para obtener más información sobre la pasarela MAP, consulte el Boletín de producto Mobile Access Portal Gateway (LIT-12011884).

Convertidor MS/TP inalámbrico de flujo de trabajo conectado (CWCVT)

El CWCVT es un convertidor de comunicaciones que proporciona una conexión inalámbrica temporal entre un dispositivo host y controladores de equipos que admiten el protocolo BACnet MS/TP.

Para obtener más información sobre la CWCVT, consulte la Página del catálogo del convertidor inalámbrico MS/TP CWCVT (LIT-191198 ).

Herramienta portátil de equilibrado de VAV

La herramienta portátil de equilibrado de VAV le permite configurar los parámetros para las aplicaciones de VAV que residen en los controladores de equipos serie CV.

Para obtener más información sobre la herramienta portátil de equilibrado de VAV, consulte la página Página del catálogo de herramientas de equilibrio VAV portátiles ( LIT-1090348).

Sensores de red

La oferta de sensores de red de la serie NS incluye sensores de zona de red de la serie NS y sensores de aire de descarga de red de la serie NS. Los sensores de zona de red de la serie NS están diseñados para funcionar directamente con el Equipo Metasys .

Para obtener más información sobre las aplicaciones del producto, información sobre pedidos y especificaciones técnicas, consulte el NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574).

Sistema de Bus de campo inalámbrico de la serie WNC1830/ZFR183x Pro

El sistema de bus de campo inalámbrico de la serie WRG1830/ZFR183x Pro (ZFR Pro) proporciona una plataforma inalámbrica para controladores BACnet MS/TP que utilizan el protocolo BACnet sobre la banda ISM inalámbrica de 2,4 GHz. Para obtener más información, consulte el boletín .