Información del modelo de la serie XPM - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletín de productos Metasys CG, controladores de equipos CV y módulos de expansión XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active
Tabla 1. Información de la serie XPM incluidos recuentos de tipo de punto
    M4 -XPM 04060-0 M4 -XPM 09090-0 M4 -XPM 18000-0
Protocolos de comunicación BACnet MS/TP
Conectores modulares Puerto de Bus SA/FC: Conector Modular de 6 pines RJ-12
Tipos de punto Señales aceptadas Número de puntos
Entrada universal (UI)

Fuente de alimentación de 15 V CC (proporciona una corriente total de 100 mA)

Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC)

Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA)

Entrada analógica: modo resistivo (0–600 kohm), RTD (1k níquel [sensor Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k tipo L, 2252k tipo 2)

Entrada binaria, modo de contacto seco mantenido

Entrada universal común

3 7 0
Entrada binaria (BI)

Entrada binaria, modo de contacto seco mantenido

Entrada binaria: modo de contador de impulsos/acumulador

Entrada binaria común

1 2 18
Salida configurable (CO)

Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC)

Salida binaria, Triac de 24 V CA

Señal de salida analógica común

Señal de salida binaria común

4 4 0
Salida analógica (AO)

Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC)

Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA)

Señal de salida analógica común

0 2 0
Salida binaria (BO)

Salida binaria: triac de 24 V CA (fuente de alimentación externa)

Salida binaria común

2 3 0