M4 -XPM 04060-0 | M4 -XPM 09090-0 | M4 -XPM 18000-0 | ||
---|---|---|---|---|
Protocolos de comunicación | BACnet MS/TP | |||
Conectores modulares | Puerto de Bus SA/FC: Conector Modular de 6 pines RJ-12 | |||
Tipos de punto | Señales aceptadas | Número de puntos | ||
Entrada universal (UI) |
Fuente de alimentación de 15 V CC (proporciona una corriente total de 100 mA) Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC) Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA) Entrada analógica: modo resistivo (0–600 kohm), RTD (1k níquel [sensor Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k tipo L, 2252k tipo 2) Entrada binaria, modo de contacto seco mantenido Entrada universal común |
3 | 7 | 0 |
Entrada binaria (BI) |
Entrada binaria, modo de contacto seco mantenido Entrada binaria: modo de contador de impulsos/acumulador Entrada binaria común |
1 | 2 | 18 |
Salida configurable (CO) |
Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC) Salida binaria, Triac de 24 V CA Señal de salida analógica común Señal de salida binaria común |
4 | 4 | 0 |
Salida analógica (AO) |
Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC) Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA) Señal de salida analógica común |
0 | 2 | 0 |
Salida binaria (BO) |
Salida binaria: triac de 24 V CA (fuente de alimentación externa) Salida binaria común |
2 | 3 | 0 |