Compatibilidad - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletín de productos Metasys CG, controladores de equipos CV y módulos de expansión XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Puede conectar los módulos de expansión de la serie XPM al Bus SA de los siguientes controlador de equipos tipos de dispositivo:

  • Controladores de equipos de aplicación general de la serie CG
  • Controladores de caja VAV de la serie CV
  • Controlador de entornos críticos CCM
  • Controladores de equipos de campo de aplicaciones avanzadas de la serie FAC
  • Controladores de equipos de campo de la serie FEC
  • Controladores de caja VAV de las series VMA16, VMA17, VMA18 y VMA19
  • Supervisores de control de red de la serie SNC
  • Supervisores de control de red de la serie NCE
Nota: Los módulos de expansión de la serie XPM pueden coexistir en el bus SA con los módulos de expansión de entrada/salida de la serie IOM.

Puede conectar los módulos de expansión de la serie XPM al bus FC de los siguientes tipos de Supervisores de Red:

  • Supervisores de red de la serie SNE
  • Supervisores de control de red de la serie SNC
  • Supervisores de integración y automatización de red de las series NAE35, NIE39, NAE45, NAE49, NAE55 y NAE59
  • Supervisores de control de red de las series NCE25 y NIE29
Nota: Los módulos de la serie XPM pueden coexistir en el bus FC con los módulos de expansión de entrada/salida de la serie IOM.