Número de código de producto |
Descripción |
---|---|
M4 -CGM 09090-0 |
Controlador de aplicación general MS/TP de 18 puntos Incluye: Comunicación MS/TP y N2; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA |
M4 -CGM 09090-0H |
Controlador de aplicación general MS/TP de 18 puntos Incluye: Comunicación MS/TP y N2; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA; pantalla en color de 2,4 pulgadas y teclado de navegación integrado |
M4 -CGM 04060-0 |
Controlador de aplicación general MS/TP de 10 puntos Incluye: Comunicación MS/TP y N2; 10 puntos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA |
M4 -CGE 09090-0 |
Controlador Ethernet de aplicación general de 18 puntos Incluye: Comunicación BACnet/SC y BACnet/IP; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA |
M4 -CGE 09090-0H |
Controlador Ethernet de aplicación general de 18 puntos Incluye: BACnet/SC y BACnet/IP comunicación; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA; pantalla en color de 2,4 pulgadas y teclado de navegación integrados |
M4 -CGE 04060-0 |
Controlador Ethernet de aplicación general de 10 puntos Incluye: Comunicación BACnet/SC y BACnet/IP; 10 puntos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA |
M4 -CVM 03050-0 |
Controlador de caja VAV con actuador integrado y Sensor de transductor de presión diferencial Digital (DPT) Incluye comunicación MS/TP y N2; 8 puntos (3 UI, 2 CO y 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA. |
M4 -CVM 03050-0P |
Controlador de caja VAV con actuador integrado, retroalimentación de posición y Sensor DPT Incluye comunicación MS/TP y N2; 8 puntos (3 UI, 2 CO y 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA |
M4 -CVE 03050-0P |
Controlador de caja VAV con actuador integrado, retroalimentación de posición y Sensor DPT Incluye comunicación BACnet/SC y BACnet/IP; 8 puntos (3 UI, 2 CO y 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA. |
M4 -XPM 04060-0 |
Módulo de expansión de entrada/salida de 10 puntos Incluye: Comunicación MS/TP; 10 puntos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); entrada de 24 V CA |
M4 -XPM 09090-0 |
Módulo de expansión de entrada/salida de 18 puntos Incluye: Comunicación MS/TP; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); entrada de 24 V CA |
M4 -XPM 18000-0 |
Módulo de expansión de entrada de 18 puntos Incluye: Comunicación MS/TP; 18 puntos (18 BI); entrada de 24 V CA |
Número de código de producto |
Descripción |
---|---|
Módulos de expansión de la serie IOM |
Consulte el Boletín de productos de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados (LIT-12011042) para obtener una lista completa de los módulos de expansión disponibles. |
TL-CCT-0 |
Licencia que habilita el software de la herramienta de configuración de controladores (CCT) para un usuario |
MS-FCP-0 |
Licencia que habilita los archivos del paquete de firmware del controlador de equipos Metasys necesarios para la herramienta CCT |
TL-CWCVT-0 |
Convertidor de comunicaciones que proporciona una conexión inalámbrica temporal entre un dispositivo host y controladores de equipos que admiten el protocolo BACnet MS/TP. |
M4 -DLK 0350-0 |
Pantalla del controlador local, pantalla en color de 3,5 pulgadas (89 mm) con teclado. |
NS-ATV7003-0 | Herramienta portátil de equilibrado de VAV |
Sensores de red de la serie NS |
Consulte el Boletín de productos de sensores de red de la serie NS (LIT-12011574) para obtener descripciones de modelos de sensores específicos. |
AS-CBLTSTAT-0 |
Adaptador de cable para la conexión de los sensores de la serie TE-6700 de 8 pines |
NS-WALLPLATE-0 | Placa de pared del sensor de red |
Sensores inalámbricos para espacios de la serie WRZ |
Consulte el Boletín de productos de sensores de habitación inalámbricos de la serie WRZ (LIT-12011653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos. |
WRZ-7860-0 |
Consulte el Boletín de producto del receptor WRZ-7860 para detección de habitaciones inalámbrica uno a uno (LIT-12011640) a fin de obtener una lista de productos disponibles. |
WRZ-SST-120 |
Consulte la Instrucciones de instalación de la herramienta Herramienta de sistema de detección inalámbrica WRZ-SST-120 (LIT- LIT-24-10563-55) para obtener instrucciones de uso. |
ZFR-HPSST-0 | Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico. Para utilizar con el sistema WRG1830/ZFR183x de mayor potencia y los sensores WRZ de menor potencia (10 mW). Consulte las instrucciones Instrucciones de instalación de la herramienta del sistema de detección inalámbrico de alta potencia (LIT-24-11461-00012) para obtener instrucciones de uso. |
Sistema de Bus de campo inalámbrico de la serie WRG1830/ZFR183x Pro | Para obtener más información sobre los productos necesarios para las instalaciones de bus decampo inalámbrico y para obtener una lista de productos disponibles, consulte la página WRG1830/-Página del catálogo del sistema de bus de campo inalámbrico ZFR183x Pro Series (LIT-1901153). |
ZFR-USBHA-0 |
El dongle USB de ZFR proporciona una conexión inalámbrica a través de CCT para permitir la puesta en marcha inalámbrica de los controladores CGM y CVM habilitados de forma inalámbrica. También permite el uso de la herramienta de comprobación ZFR (ZCT) en la CCT. Nota: El ZFR-USBHA-0 no es compatible con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: El ZFR-USBHA-0 reemplaza el dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obtener más información sobre el dongle ZFR-USBHA-0, consulte la ayuda ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o el Boletín técnico del sistema de bus de campo inalámbrico WNC1800/ZFR182x Pro Series (LIT-12012356)
|
Y64T15-0 |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montajecon patas, conductores primarios de 72,2 cm (30 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2 |
Y65A13-0 |
Transformador, 120 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje con patas (Y65AS), conductores primarios de 20,32 cm (8 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2 |
Y65T31-0 |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje con patas (Y65AR+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2 |
Y65T42-0 |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en concentrador (Y65SP+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2 |
MS-FIT100-0 |
La herramienta de inspección de campo (FIT) es un dispositivo portátil con una interfaz de usuario que se utiliza para probar y solucionar problemas del bus de comunicaciones MS/TP RS-485 del protocolo BACnet que conecta controladores de supervisión y controladores de equipos a interfaces de puntos de campo. Puede utilizar el FIT para comprobar el cableado del bus MS/TP RS-485, así como verificar las comunicaciones adecuadas de los controladores de supervisión y los controladores de equipos conectados al bus. Puede utilizar el FIT tanto en el Bus FC como en el Bus SA. |
TL-BRTRP-0 |
Router portátil BACnet IP a MS/TP |
ACC-TBKPWFCSA-0 |
Kit de sustitución de bloques de terminales de Bus FC y alimentación, Bus FC y SA para SNC, CG, CV CFMy productos XPM. El Kit incluye 5 de cada tipo de bloque de terminales. 15 bloques de terminales en total. |
ACC-TBKINOUT-0 |
Kit de sustitución de bloques de terminales de entrada y salida para SNC, CG, CV CFMy productos XPM. El Kit incluye 5 de cada bloque de terminales de 2, 3 y 4 posiciones de entrada y salida. 30 bloques de terminales en total. |
ACC-CVDPT-0R |
Sustitución sensor DPT con accesorios con mordaza para los controladores VAV de la serie CV con placas Rev B, con código de fecha a partir de RY12106 a. |
M4 -CVACT-0R | Kit de recambio del conjunto de actuadores para los controladores de la serie M4 -CV. |