Especificaciones técnicas de los módulos de expansión XPM - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletín de productos Metasys CG, controladores de equipos CV y módulos de expansión XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active
Tabla 1. Especificaciones técnicas
Especificación Descripción

Requisitos de alimentación

24 V CA (nominal, 20 V CA mín. / 30 V CA máx.), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa)

Consumo eléctrico

14 VA máximo
Nota: El valor nominal de VA no incluye la alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO, para un posible consumo total de 84 VA adicionales (máximo).

Fuente de alimentación

Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA.
Nota: Solo están presentes en los modelos XPM09090 y XPM04060.
  • M 4- XPM 09090-0: Cantidad 2:se ubican en los terminales de entrada Universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos).
  • M 4- XPM 04060-0: Cantidad 1:se ubican en los terminales de entrada Universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos).

Condiciones ambientales

Funcionamiento: De 0 a 50°C (de 32 a 122°F), 10 a 90% de HR sin condensación

Almacenamiento: De -40 a 80°C (de -40 a 176°F), 5 a 95% de HR sin condensación

Protocolos de comunicaciones

BACnet MS/TP; también se admite la conexión inalámbrica Zigbee (en el bus FC y para los sensores) con hardware adicional.

Los módulos de expansión XPM admiten la funcionalidad inalámbrica Zigbee para el bus FC y para los sensores con hardware adicional.

Direccionamiento de dispositivos para BACnet MS/TP

Dirección decimal ajustada mediante tres conmutadores giratorios; direcciones válidas de dispositivos de control 4-127

bus de comunicaciones

RS-485

Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y los módulos de expansión

Bus SA de 4 hilos entre el controlador del equipo, los sensores de red y otros dispositivos de sensor/actuador; incluye un conductor a la fuente de alimentación de 15 V CC (desde el controlador de equipo) a los dispositivos de bus.

Procesador

Microcontrolador Renesas® de 32 bits RX64M

Memoria

Memoria flash de 16 MB y SDRAM de 8 MB

Capacidades de entrada y salida

Entradas universales: 0 –10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario

Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos

Salidas configurables: Triac BO 0-10 V CC o 24 V CA a 500 mA

Salidas analógicas: 0 –10 V CC o 4-20 mA

Salidas binarias: Triac de 24 a 500 mA CA (solo fuente de alimentación externa)

Resolución de entrada universal (UI) / precisión de salida analógica (AO)

Entrada: Convertidor analógico a Digital de 24 bits

Salida: +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC

Terminaciones

Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo conectables

Bus SA/FC y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 y 2 hilos

Puerto de Bus SA/FC: Conector Modular de 6 pines RJ-12

Montaje

Montaje horizontal en riel DIN de 35 mm (recomendado) o montaje en tornillo en superficie plana con tres clips de montaje integrados en el controlador

Carcasa

material de la caja: ABS y policarbonato UL94 5 VB; autoextinguible

Clase de protección: IP20 (IEC529)

Dimensiones (altura x anchura x profundidad )

XPM 09090-0: 150 x 190 x 44,5 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 1-3/4 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje

XPM 04060-0 y XPM 18000-0: 150 mm x 152 x 44,5 mm (5-7/8 x x 6 pulg. x 1-3/4 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje
Nota: El espacio de montaje requiere un espacio adicional de 50 mm (2 pulg.) en la parte superior, inferior y frontal del controlador para facilitar la extracción de la cubierta, la ventilación y las terminaciones de los hilos.

Peso

XPM 09090-0: 0, 5 kg (1,1 lb)

XPM 04060-0 y XPM 18000-0: 0, 29 kg (0,64 lb)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, equipo de gestión de energía

Cumple las normas FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización

Conforme a ICES-003, Ministerio de Industria de Canadá

Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS.

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ

 

BACnet International: Prueba BACnet Laboratorios™ Homologación de la revisión de protocolo 18 y certificación de BACnet Smart Actuator (B-SA), basado en ANSI/ASHRAE 135-2020

Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.
Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para la aplicación en condiciones que superen estas especificaciones, consulte en la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hará responsable de los daños provocados por la aplicación incorrecta o el uso indebido de sus productos.