Especificación | Descripción |
---|---|
Requisitos de alimentación |
24 V CA (nominal, 20 V CA mín. / 30 V CA máx.), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa) |
Consumo de energía |
10 VA típico, 14 VA máximo1 Nota: La función USB no es compatible actualmente.
|
Alimentación |
Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 35 mA. Cantidad 1 ubicada en los terminales de entrada universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos) |
Condiciones ambientales |
Funcionamiento: De 0 a 50°C (de 32 a 122°F) Almacenamiento: De -40 a 70°C (-40°F a 158°F) |
Supervisores de red |
M4 -Modelos CVM: Todos los tipos de modelos de Supervisores de Red M4 -CVE 03050-0P: Todos los tipos de modelos de Supervisores de Red en R9.0 o posterior. |
Protocolos de comunicaciones |
M4 -Modelos CVM: BACnet MS/TP, N2, Zigbee inalámbrico también se admiten (en el Bus FC y para los sensores) con hardware adicional. M4 -CVE 03050-0P: BACnet/SC o BACnet/IP |
Direccionamiento de dispositivos para BACnet MS/TP |
Dirección decimal ajustada mediante los tres conmutadores giratorios: direcciones válidas de dispositivos de control 4-127 |
Número de controlador para el controlador Ethernet |
3 conmutadores giratorios para asignar un número único a cada controlador para identificar físicamente el controlador y relacionarlo con los planos del edificio; números de controlador válidos 0-999 |
Direccionamiento de dispositivos para N2 | Dirección Decimal ajustada mediante los tres conmutadores giratorios: direcciones válidas de dispositivos de control 1-253 |
Bus de comunicaciones |
M4 -Modelos CVM: BACnet MS/TP (predeterminado), N2. Los controladores de la serie CV admiten la funcionalidad inalámbrica para el bus FC y para los sensores con hardware adicional. Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y los controladores de equipo
Nota: Para obtener más información, consulte el boletín
MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034)
.
M4 -CVE 03050-0P: BACnet/IP (predeterminado); BACnet/SC Dos puertos Ethernet: 10/100 Mbps; conector RJ-45 de 8 pines Todos los modelos de la serie CV: bus SA de 4 hilos entre el controlador de equipos, los sensores de red y otros dispositivos sensores/actuadores, incluye un conductor a la fuente de alimentación de 15 V CC (desde el controlador de equipos) a los dispositivos de bus |
Procesador |
Microcontrolador Renesas de 32 bits RX64M |
Memoria |
Memoria flash de 16 MB y SDRAM de 8 MB |
Fuente de alimentación de respaldo del reloj de tiempo real |
El supercondensador mantiene la alimentación del reloj de tiempo real integrado durante un mínimo de 72 horas cuando se desconecta la alimentación del controlador. |
Capacidades de entrada y salida |
3-Entradas universales: 0 –10 V CC, 0–600 kΩ, o contacto seco binario 2-Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA 3-Salidas binarias: Triac 24 V CA (alimentación interna ) |
Resolución de entrada universal (UI) / precisión de salida configurable (CO) |
Modo de entrada analógica UI: Resolución de 15 bits en UI Modo de salida analógica CO: 0-10 V CC ±200 mV |
Sensor de presión diferencial de aire |
Rango: -2 pulg. a 2 pulg. H2O Características de rendimiento: Precisión típica en condiciones ambientales de funcionamiento: +/- 0,5% en la escala completa de la columna de agua La precisión típica a presión cero (nula) es de +/- 0,0006 pulg. Columna de agua |
Valor nominal del actuador |
4 N m (35 lb in), longitud mínima del eje = 44 mm (1-3/4 pulg.) (si se suministra) |
Terminaciones |
Entradas/salidas: Terminal de tornillo enchufable Alimentación de Bus FC, Bus SA y alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 y 2 hilos FC y Puertos modulares de Bus SA: Conectores modulares RJ-12 de 6 clavijas Nota: El terminal de bus FC y el puerto de bus FC solo están disponibles en los modelos CVM
|
Montaje |
Se monta en el eje de la compuerta con un único tornillo de fijación y en el conducto con un único tornillo de montaje |
Carcasa |
material de la caja: ABS y policarbonato UL94 5 VB; autoextinguible Clase de protección: IP20 (IEC529) |
Dimensiones (altura x anchura x fondo) |
165 mm x 125 mm x 73 mm (6.5 in. x 4.92 in. x 2.9 in.) Centro del concentrador de salida al centro del espaciador cautivo: 135 mm (5-5/16 pulg.) |
Peso |
0.69 kg (1.52 lb) |
Cumplimiento legal |
Estados Unidos: Certificación UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipo de gestión de energía; Cumple con la norma de la FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A. Adecuado para uso en otra cámara de aire ambiental (plenum) de conformidad con la sección 300.22(C) del Código Eléctrico Nacional de EE. UU. |
Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización. Conforme a ICES-003, Ministerio de Industria de Canadá |
|
|
Europa: Marca CE: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS. |
|
Australia y Nueva Zelanda: Marcado RCM, conforme a las normas sobre emisiones de Australia/NZ. |
BACnet International: Prueba BACnet Laboratorios™ (BTL) Homologación de la revisión de protocolo 18 y certificación del controlador de aplicaciones avanzadas BACnet (B-AAC), basado en ANSI/ASHRAE 135-2020 |
|
Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos. |
Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para la aplicación en condiciones que superen estas especificaciones, consulte en la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hará responsable de los daños provocados por la aplicación incorrecta o el uso indebido de sus productos.