| Especificación | Descripción |
|---|---|
|
Requisitos de alimentación |
24 V CA (nominal, 20 V CA mínimo / 30 V CA máx.), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa) |
|
Consumo eléctrico |
M4 Modelos CGM: 14 VA máximo M4 Modelos C-CGE: 15 VA máximoNota: La función USB no es compatible actualmente.
|
|
Fuente de alimentación |
Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA. M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: Terminal de dos fuentes de energía de 15 VCC ubicado en los terminales de entrada universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos) M4 -CGM04060, M4 -CGE04060: Terminal de una fuente de energía de 15 VCC ubicado en los terminales de entrada universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos) |
|
Condiciones ambientales |
Funcionamiento: De 0 a 50°C (de 32 a 122°F), 10 a 90% de HR sin condensación Almacenamiento: De -40 a 80°C (de -40 a 176°F), 5 a 95% de HR sin condensación |
|
Supervisores de red compatibles |
M4 Modelos CGM: Todos los tipos de modelos de Supervisores de Red M4 Modelos C-CGE: Todos los tipos de modelos de Supervisores de Red en R9.0 o posterior. |
|
Protocolos de comunicaciones |
M4 Modelos CGM: BACnet MS/TP, N2, ZFR inalámbrico también se admiten (en el Bus FC y para los sensores) con hardware adicional. M4 Modelos C-CGE: BACnet/IP o BACnet/SC |
|
Direccionamiento de dispositivos para BACnet MS/TP |
Dirección decimal ajustada mediante tres conmutadores giratorios: direcciones válidas de dispositivos de control 4-127 |
| Direccionamiento de dispositivos para N2 | Dirección Decimal ajustada mediante tres conmutadores giratorios: direcciones válidas de dispositivos de control 1-253 |
| Número de controlador para los controladores Ethernet | Tres conmutadores giratorios para asignar un número único a cada controlador para identificar físicamente el controlador y relacionarlo con los planos del edificio; números de controlador válidos 0-999 |
|
bus de comunicaciones |
Modelos M4
-CGM
BACnet MS/TP (predeterminado); N2 Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y los controladores de equipo Modelos M4 -CGEBACnet/IP (predeterminado); BACnet/SC Dos puertos Ethernet: 10/100 Mbps; conector RJ-45 de 8 pines Todos los modelos M4 -CGEl bus SA de 4 hilos entre el controlador del equipo, los sensores de red y otros dispositivos sensores/actuadores incluye un conductor a la fuente de alimentación de 15 V CC, desde el controlador de campo, a los dispositivos de bus. |
|
Procesador |
Microcontrolador Renesas® de 32 bits RX64M |
|
Memoria |
Memoria flash de 16 MB y SDRAM de 8 MB |
|
Fuente de alimentación de respaldo del reloj de tiempo real |
El supercondensador mantiene la alimentación del reloj de tiempo real integrado durante un mínimo de 72 horas cuando se desconecta la alimentación del controlador. |
|
Capacidades de entrada y salida |
M4 -CGM09090, M4 -CGE09090 7-Entradas universales: 0-10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario 2-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos 4-Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA 2-Salidas analógicas: 0-10 V CC o 4-20 mA 3-Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa) M4 -CGM04060, M4 -CGE04060 3-Entradas universales: 0-10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario 1-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos 4-Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA 2-Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa) |
|
Resolución de entrada universal (UI) /precisión de salida analógica (AO ) |
Entrada: Convertidor analógico a Digital de 24 bits Salida: +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC |
|
Terminaciones |
Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo conectables Alimentación de Bus FC, Bus SA y alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 y 2 hilos Puertos modulares de Bus SA y FC: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12 Nota: El terminal de bus FC y el puerto de bus FC solo están disponibles en los modelos CGM
|
|
Montaje |
Montaje horizontal en riel DIN de 35 mm (recomendado) o montaje en tornillo en superficie plana con tres clips de montaje integrados en el controlador |
|
Carcasa |
material de la caja: ABS y policarbonato UL94 5 VB; autoextinguible Clase de protección: IP20 (IEC529) |
|
Dimensiones (altura x ancho x profundidad ) |
M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: 150 x 190 x 44,5 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 1-3/4 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje.
M4
-CGM04060, M4
-CGE04060: 150 x 152 x 44,5 mm (5-7/8 x 6 x 1- 3/4 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje
Nota: El espacio de montaje requiere un espacio adicional de 50 mm (2 pulg.) en la parte superior, inferior y frontal del controlador para facilitar la extracción de la cubierta, la ventilación y las terminaciones de los hilos.
|
|
Peso |
M4 -CGM04060,M4 -CGE04060: 0, 29 kg (0,64 lb) M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: 0, 4 kg (0,89 lb) M4 -CGM 09090-0H M4 -CGE 09090-0H: 0,47 kg (1,04 lb) |
|
Cumplimiento legal |
Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, equipo de gestión de energía Cumple las normas FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A |
|
Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización Conforme a ICES-003, Ministerio de Industria de Canadá |
|
|
|
Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS. |
|
|
Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ |
|
BACnet International: Prueba BACnet Laboratorios (BTL) Homologación de la revisión de protocolo 18 y certificación del controlador de aplicaciones avanzadas BACnet (B-AAC), basado en ANSI/ASHRAE 135-2020 ™ |
|
|
|
Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos. |
Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para la aplicación en condiciones que superen estas especificaciones, consulte en la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hará responsable de los daños provocados por la aplicación incorrecta o el uso indebido de sus productos.
1 El valor nominal de VA no incluye ninguna alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO; para un posible consumo total de 84 VA adicionales (máximo).