Información del modelo de la serie CV - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletín de productos Metasys CG, controladores de equipos CV y módulos de expansión XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active
Tabla 1. Información de la serie CV incluidos recuentos de tipo de punto
  M 4-CVM 03050-0 M 4-CVM 03050-0P M 4-CVE 03050-0P
Protocolos de comunicación

Modelos CVM: BACnet MS/TP, N2 o Zigbee inalámbrico con módulos complementarios

Modelos CVE: BACnet/SC o BACnet/IP

Conectores modulares

Modelos CVM: Puertos modulares de Bus FC y SA: conectores modulares de 6 clavijas RJ-12

Modelos CVE: Puerto de sensor RJ-12 de 6 clavijas

Tipos de punto Señales aceptadas:
Entrada universal (UI)

Fuente de alimentación de 15 V CC (proporciona una corriente total de 35 mA)

Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC)

Entrada analógica: modo resistivo (0–600 kohm), RTD (1k níquel [sensor Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k tipo L, 2252k tipo 2)

Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido

3 3 3
Salida configurable (CO)

Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC)

Salida binaria, Triac 24 V CA

Señal de salida analógica común

Señal de salida binaria común

2 2 2
Salida binaria (BO) Salida binaria, Triac 24 V CA 3 3 3
Actuador integrado Interno 1 1 1
Transductor de presión diferencial Interno 1 1 1
Potenciómetro de retroalimentación integrado Interno No
Bus SA Admite hasta 10 dispositivos Bus SA cableados en total, incluidos los XPM y IOM módulos de expansión de E/S de la serie y hasta 4 sensores de Red de la serie NS.
Sensores WRZ: Admite hasta 9 sensores WRZ cuando se utiliza la configuración del router inalámbrico de la serie ZFR Pro
Admite hasta 5 sensores WRZ cuando se utiliza uno a uno WRZ-7860 configuración inalámbrica