| Información de la serie CG | Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Protocolo de comunicación |
CGM 09090-0/0H y CGM 04060-0: BACnet MS/TP, N2 o Zigbee inalámbrico (con módulos adicionales) CGE 09090-0/0H y CGE 04060-0: BACnet/SC o BACnet/IP |
||||
| Supervisores de red compatibles |
CGM 09090-0/0H y CGM 04060-0: Todos los tipos de modelos de Supervisores de Red CGE 09090-0/0H y CGE 04060-0: Todos los tipos de modelos de Supervisores de Red en R9.0 o posterior. Consulte elBoletín de productos de Supervisores de red (LIT-12012138 ) y el Boletín de producto M4-SNE/M4-SNC (LIT-12013296) para obtener más información. |
||||
| Conectores modulares |
CGM 09090-0/0H y CGM 04060-0: Puertos modulares de Bus SA y FC: Conectores modulares RJ-12 de 6 pines CGE 09090-0/0H y CGE 04060-0: Puerto Sensor de 6 pines RJ-12 |
||||
| Tipos de punto |
Señales aceptadas |
M4-CGM09090-0/0H M4-CGE09090-0/0H |
M4-CGM04060-0 M4-CGE04060-0 |
||
| Entrada universal (UI) |
Fuente de alimentación de 15 V CC (proporciona una corriente total de 100 mA) Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC) Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA) Entrada analógica: modo resistivo (0–600 kohm), RTD (1k níquel [sensor Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k tipo L, 2252k tipo 2) Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido Entrada universal común |
7 | 3 | ||
| Entrada binaria (BI) |
Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido Entrada binaria: modo de contador de impulsos/acumulador Entrada binaria común |
2 | 1 | ||
| Salida binaria (BO) |
Salida binaria: triac de 24 V CA (fuente de alimentación externa) Salida binaria común |
3 | 2 | ||
|
Salida configurable (CO) |
Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC) Salida binaria, Triac 24 V CA Señal de salida analógica común Señal de salida binaria común |
4 | 4 | ||
| Salida analógica (AO) |
Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC) Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA) Señal de salida analógica común |
2 | 0 | ||
| Bus SA |
Admite hasta 10 dispositivos Bus SA cableados en total, incluidos los XPM y IOM módulos de expansión de E/S en serie. |
||||
|
Admite hasta 4 sensores de red serie NS. |
|||||
| Sensores WRZ: |
Admite hasta nueve sensores WRZ cuando se utiliza la configuración del router inalámbrico de la serie ZFR o ZFR Pro. |
||||
| Admite hasta cinco sensores WRZ cuando se utiliza la configuración inalámbrica uno a uno WRZ-78xx. | |||||
Nota: Los modelos que terminan en H cuenta con una pantalla incorporada.