Además de las características indicadas en Características y ventajas, los controladores de equipos de la serie CV ofrecen las siguientes ventajas:
- Actuador de compuerta integrado y sensor digital de transductor de presión diferencial (DPT)
- Reduce el tiempo de instalación
- Actuador de respuesta rápida
- Abre o cierra la compuerta por completo (90°) en 60 segundos para reducir el tiempo de puesta en marcha
- Aplicaciones precargadas y seleccionables
- El controlador de caja VAV de la serie CV se suministra con una biblioteca instalada de fábrica de las aplicaciones de control de caja VAV más populares. Puede hacer que este controlador sea totalmente operativo utilizando el botón Puerta de enlace MAP para seleccionar la aplicación de caja VAV adecuada, ahorrando tiempo a los técnicos de campo al eliminar el flujo de trabajo de aprovisionamiento.
- Potenciómetro de retroalimentación integrado opcional
- Los usuarios y técnicos de campo de una compuerta de caja VAV pueden reasegurarse de la posición real de la compuerta, pueden confirmar y solucionar problemas de las operaciones del controlador VAV, confirmar que el actuador está en la posición correcta y rastrear la posición de la compuerta.