Tablas de aplicaciones ADS y ADX - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active
Tabla 1. Capacidad de acceso a datos en un ADS y ADX

Característica

ADS

ADX

Preguntas que hacer

Antes de archivar los datos

Informes estándar

  • Estudios de tendencias
  • Utilidad de exportación
  • Estudios de tendencias
  • Utilidad de exportación
  • Sistema Avanzado de Informes de Metasys
¿Qué tipo de informe estándar necesita?
  • Si solo necesita valores históricos para los puntos seleccionados, instale un ADS.
  • Si necesita valores puntuales históricos, condiciones fuera de línea, auditorías, eventos, etc., instale un ADX con el Sistema Avanzado de Informes de Metasys.

Informes personalizados

Sí, con herramientas de terceros

Varias herramientas de terceros

Sí, con herramientas de terceros

Varias herramientas de terceros

¿Necesita informes personalizados?
  • Si no necesita informes personalizados, instale un ADS.
  • Si necesita informes personalizados, instale un ADX y prevea la ayuda experta necesaria para crear e interpretar informes personalizados utilizando herramientas de terceros.

Después de archivar los datos

Fusión de archivos para acceso a datos e informes de datos

Sí, con herramientas de terceros

Varias herramientas de terceros

Sí, con herramientas de terceros
  • Software SQL Server
  • Software de informes de Microsoft
¿Necesita acceder o consultar datos de más de un archivo a la vez?
  • Si desea acceder a los datos de cada archivo por separado, instale un ADS.
  • Si desea acceder a los datos de varios archivos o de todos sus archivos, utilice herramientas de terceros para combinar los archivos, instale un ADX y consulte el archivo de archivo combinado completo. Prevea cualquier ayuda experta necesaria.