Servidor extendido de aplicación y datos (ADX) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active
El ADX permite una gestión más avanzada de los datos históricos. Admite un máximo de 10, 25, 50 o 100 usuarios simultáneos conectados a la IU del Portal de administración de centros. Además, ofrece el archivado manual, automático y programado de datos históricos y cuenta con funciones ampliadas de informes utilizando el software SQL Server o software de terceros. Para obtener más información sobre los usuarios simultáneos consulte Usuarios simultáneos de ADS/ADX
Nota: SMP requiere una licencia en la versión 12.0. La licencia solo está disponible para clientes existentes.

El ADX es compatible con los siguientes sistemas operativos de Microsoft y versiones de software de SQL Server:

  • Sistemas operativos de Microsoft: Windows® Server® 2019 (versión 1809 o posteriores) (64 bits) Windows® Server® 2016 (versión 1607 o posteriores) (64 bits).
  • Software SQL Server: SQL Server® 2019 con CU14 (64 bits) SQL Server® 2017 con CU27 (64 bits), SQL Server® 2016 con SP2 CU17 (64 bits), los ADX que utilizan el software de SQL Server con SQL Server Reporting Services instalado también son compatibles con el Sistema Avanzado de Informes de Metasys. Consulte ADX con el Sistema Avanzado de Informes de Metasys.
  • Admite entornos virtuales, incluyendo VMware® y Microsoft Hyper-V™. Para obtener más información, consulte el boletín Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .

El ADX se puede instalar en una configuración Split. La configuración Split proporciona mayor seguridad a los datos históricos. El software del ADX y la UI del Portal de administración de centros se instalan en un ordenador (el ordenador del servidor web/de aplicaciones), y los datos históricos de tendencias, auditorías y eventos, en otro ordenador (el ordenador del servidor de la base de datos) que ejecuta el software Microsoft SQL Server.