Servidor de aplicaciones y datos (ADS ) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active

La plataforma ADS permite la administración de datos históricos básicos, incluido un paquete de base de datos que cumple con los estándares de ODBC para el almacenamiento de datos de tendencias, mensajes de eventos, transacciones de operadores y datos de configuración del sistema. El ADS admite un máximo de cinco usuarios simultáneos conectados a la IU del Portal de administración de centros o a la IU de Metasys y proporciona un archivado manual de datos históricos y funciones de generación de informes estándar. Se pueden implementar varios ADS para el almacenamiento de datos históricos a largo plazo.

El ADS es compatible con los siguientes sistemas operativos de Microsoft para instalaciones:

  • Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 2004, 21H1 y 21H2 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 21H2, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre la misma.
  • Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits)

Es compatible con el software de SQL Server siguiente:

  • SQL Server® 2019 Express con CU14 (64 bits)
  • SQL Server® 2017 Express con CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 Express con SP2 CU17 (64 bits)

Es compatible con entornos virtuales, incluidos VMware® y Microsoft Hyper-V™. Para más información, consulte la página web Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .