Información para pedidos - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active

Para obtener información completa sobre pedidos, consulte el boletín Metasys System Software Purchase Options Product Bulletin (LIT-12011703).

Tabla 1. Información para pedidos de software nuevo o de actualización del ADS/ADX
Código de producto básico Descripciones del producto Número del código de producto del software nuevo Número del código de producto del software de actualización Número del código de producto del software de migración
MS-ADS05U

Servidor de aplicaciones y datos

MS-ADS05U-0 MS-ADS05U-6 MS-ADS05U-8
MS-ADX10U

Servidor extendido de datos y aplicaciones

MS-ADX10U-0 MS-ADX10U-6 MS-ADX10U-8
MS-ADX10SQL

Servidor extendido de datos y aplicaciones

Incluye el software Microsoft SQL Server 2017 con licencia central

MS-ADX10SQL-0 MS-ADX10SQL-6 MS-ADX10SQL-8
MS-ADX25U

Servidor extendido de datos y aplicaciones

MS-ADX25U-0 MS-ADX25U-6 MS-ADX25U-8
MS-ADX25SQL

Servidor extendido de datos y aplicaciones

Incluye el software Microsoft SQL Server 2017 con licencia central

MS-ADX25SQL-0 MS-ADX25SQL-6 MS-ADX25SQL-8
MS-ADX50U

Servidor extendido de datos y aplicaciones

MS-ADX50U-0 MS-ADX50U-6 MS-ADX50U-8
MS-ADX50SQL2

Servidor extendido de datos y aplicaciones

Para utilizar en servidores con procesadores duales o de 8 núcleos 1

Incluye el software Microsoft SQL Server 2017 con licencia central

MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX50SQL2-6 MS-ADX50SQL2-8
MS-ADX50SQL

Servidor extendido de datos y aplicaciones

Para utilizar en servidores con un solo procesador o 4 núcleos

Incluye el software Microsoft SQL Server 2017 con licencia central

MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL-6 MS-ADS50SQL-8
MS-ADX100U

Servidor extendido de datos y aplicaciones

MS-ADX100U-0 MS-ADX100U-6 MS-ADX100U-8
MS-ADX100SQL2

Servidor extendido de datos y aplicaciones

Para utilizar en servidores con procesadores duales u 8 núcleos1

Incluye el software Microsoft SQL Server 2017 con licencia central

MS-ADX100SQL2-0 MS-ADX100SQL2-6 MS-ADX100SQL2-8
Tabla 2. Licencias complementarias de funciones opcionales
Número de código Descripción

M4-APIMOCMD-0

Licencia que habilita la API para Monitorización y Ejecución de comandos para un nuevo sitio.

M4-APIMOCMD-6 Licencia que habilita la actualización de la API de monitorización y ejecución de comandos para sitios existentes.
Nota: Los sitios existentes que se actualicen a la versión 12.0 deben adquirir esta actualización para seguir utilizando la API.

M4-FAULT-0

Licencia que habilita la función de detección de fallos en un servidor Metasys (serie ADS, ADS-Lite, ADX u OAS). 2

M4-TRIAGE-0

Licencia que habilita la función de clasificación de fallos para un servidor Metasys (serie ADS, ADS-Lite, ADX u OAS).sgu1635500601460.html#zsx1559294632440__fn_v1v_ynm_ymb
Nota: También se requiere M4-FAULT-0 como requisito previo.

M4-ADFS-0

Licencia que habilita la función de servicios de federación de Active Directory (ADFS) (serie ADS, ADS-Lite, ADX u OAS).

M4-FIPS-0

Licencia que habilita el uso de la norma FIPS 140-2 (FIPS 140-2 Nivel 1) para un servidor Metasys (series ADS, ADS-Lite, ADX u OAS), o para un motor de red de software (serie NAE85 o LCS85).

MS-SMP-6 Licencia que habilita el SMP para sitios existentes.
M4-BACNETSC-0 Licencia que habilita BACnet Secure Connect
1 se recomienda el uso de servidores con procesadores duales o de 8 núcleos para el software de 50 usuarios y 100 usuarios de ADX.
2 El OAS debe cumplir unos requisitos mínimos.